Stazione di ricarica witty one 1 cavo T2 6,5m 1P 7kW lettore RFID e BlueTooth XVR107C
witty one è la stazione di ricarica da 7 kW, compatta e robusta (IP54, IK10) con cavo da 6,5 m con spina T2 e portacavo integrato. Coperchio antracite di serie. Accesso via RFID o app Hager Charge (via Bluetooth), ingresso per controllo remoto e connessione per bobina a lancio per interruzione dell’alimentazione della stazione di ricarica. Dispone di 2 slot per schede opzionali: gestione dinamica carichi, Wi-Fi ecc... Ideale per una ricarica sicura, smart e flessibile.
EAN
3250610015254
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
1.000,00 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Accessori e ricambi per sistemi di ricarica veicoli elettrici 6 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Potenza
-
Potenza per punto di carica7 kW
-
Carico collegato0,1 - 7 kW
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Alimentazione
-
Numero di fasi per l'alimentazione1
Corrente
-
Corrente nominale32 A
Connettività
-
Numero di stazioni di ricarica1
Funzioni
-
Con gestione del caricoNo
Equipaggiamento
-
Numero di prese domestiche0
-
Con interruttoreNo
-
Con sblocco di emergenza in caso di interruzione di correnteSÌ
Connessione
-
Tipo di connettoreTipo 2
Serie
-
Altezza370 mm
-
Larghezza250 mm
-
Profondità150 mm
Installazione, montaggio
-
Montaggio suInstallazione a parete
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP55
-
Resistenza agli urti IKIK10
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-25 - 50 °C
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale230 - 230 V
Materiali
-
MaterialePlastica
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto XVR107C
EVCS witty one 1x7kW 1P cavo T2 lungh. 6,5m + lettore RFID + conn. BlueTooth BLE
PDF
Più documentazione