The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Hager - Sistemi di ricarica per veicoli elet­trici
  • Acces­sori e parti di ricambio
  • Cavi, colonne e pali di supporto, schede elet­troniche e altri acces­sori
  • XVA200
  • Hager - Sistemi di ricarica per veicoli elet­trici

Scheda elettronica TIC/CHP per connessione a gestore carichi XEV304 XVA200

La scheda elettronica si inserisce in uno dei 2 slot presenti nella stazione di ricarica witty one ed è necessaria per collegare l'interfaccia XEV304 per la gestione dinamica della potenza. L'installazione è semplice grazie alla funzione plug & play. La configurazione avviene tramite l’app Hager Charge via Bluetooth.
EAN
3250610103609
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
126,00 €
/ pezzo *
126,00 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Scheda elettronica TIC/CHP per connessione a gestore carichi XEV304

XVA200

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Prodotti compatibili

  • Prodotto principale alternativo 4 accessori disponibili

Prodotto principale alternativo

  • XVR111C

    EVCS witty one 1x11kW 3P cavo T2 lungh. 6, 5m + lettore RFID + conn.BlueTooth BLE

    1.100,00 €  / pezzo*
  • XVR107S

    EVCS witty one 1x7kW 1P presa T2S + lettore RFID + connessione BlueTooth BLE

    1.000,00 €  / pezzo*
  • XVR111S

    EVCS witty one 1x11kW 3P presa T2S + lettore RFID + connessione BlueTooth BLE

    1.100,00 €  / pezzo*
  • XVR107C

    EVCS witty one 1x7kW 1P cavo T2 lungh. 6, 5m + lettore RFID + conn. BlueTooth BLE

    1.000,00 €  / pezzo*

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    70 mm
  • Larghezza
    88 mm
  • Profon­dità
    16 mm

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration XVA200
PDF
Hager RoHS report XVA200
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine XVA200 | Hager Italia

    Immagine del prodotto XVA200

  • Product datasheet

    Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto XVA200 | Hager Italia

    Hager Scheda tecnica del prodotto XVA200

    Scheda elettronica TIC/CHP per connessione a gestore carichi XEV304

    PDF
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine EU Declaration of Conformity | Hager Italia

    EU Declaration of Conformity

    Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-04

    PDF
    441,07 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    XVA135 - Colonna supporto in acciaio per due stazioni di ricarica witty one, plus e pro
    XVA135
    Colonna di supporto per due EVCS witty one
  • 2
    XVA630 - Contatore 3P 80A per gestione dinamica potenza stazioni witty one, plus e pro
    XVA630
    Contatore 3P 80A per gestione dinamica potenza stazioni witty one, plus e pro
    Prezzo
    278,00 €
    / pezzo *
    278,00 €
    / pezzo *
  • 3
    XVA245 - Scheda elettronica TCP/IP e RS485 per connessione a gestore carichi XVA610-630
    XVA245
    Scheda elettronica TCP/IP + RS485 per connessione a gestore carichi XVA610-630
    Prezzo
    126,00 €
    / pezzo *
    126,00 €
    / pezzo *
  • 4
    XVA280 - Chiave USB antenna GSM/LTE 4G per stazione di ricarica witty plus e pro
    XVA280
    Chiave USB antenna GSM/LTE 4G per stazione di ricarica witty plus e pro
    Prezzo
    194,00 €
    / pezzo *
    194,00 €
    / pezzo *
  • 5
    XEVA711 - Cavo di ricarica accessorio M3T2/T2 20A 1P 5m
    XEVA711
    EVCS cavo di ricarica accessorio M3T2/T2 20A 1P 5m
    Prezzo
    452,46 €
    / pezzo *
    452,46 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti