• Hager - Sistemi di ricarica per veicoli elet­trici
    • Acces­sori e parti di ricambio
    • Cavi, colonne e pali di supporto, schede elet­troniche e altri acces­sori
    • XEVA732
    Cavo di ricarica trifase da 20A con lunghezza 7,5 metri e spine Tipo 2. Ideale per la ricarica in corrente alternata in modo 3, garantisce alimentazione sicura e comunicazione tra stazione e veicolo. Intelligente e compatibile con impianti monofase, permette alla stazione di ricarica di rilevare automaticamente la corrente massima e la conformazione dei cavi per evitare sovraccarichi. Sicurezza e prestazioni in un unico cavo.
    EAN
    3250611046646
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Cavi, colonne e pali di supporto, schede elet­troniche e altri acces­sori

    Cavo di ricarica accessorio M3T2/T2 20A 3P 7,5m XEVA732

    Prezzo
    584,68 €
    / pezzo *
    584,68 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Cavo di ricarica accessorio M3T2/T2 20A 3P 7,5m

    XEVA732

    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine XEVA732 | Hager Italia

      Immagine del prodotto XEVA732

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto XEVA732 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto XEVA732

      EVCS cavo di ricarica accessorio M3T2/T2 20A 3P 7,5m

      PDF
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine EU Declaration of Conformity | Hager Italia

      EU Declaration of Conformity

      Dichiarazione di conformità en-GB, fr-FR 2023-10-04

      PDF
      182,73 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      XEVA714 - Cavo di ricarica accessorio M3T2/T2 32A 1P 7,5m
      XEVA714
      EVCS cavo di ricarica accessorio M3T2/T2 32A 1P 7, 5m
      Prezzo
      568,15 €
      / pezzo *
      568,15 €
      / pezzo *
    • 2
      XEVA731 - Cavo di ricarica accessorio M3T2/T2 20A 3P 5m
      XEVA731
      EVCS cavo di ricarica accessorio M3T2/T2 20A 3P 5m
      Prezzo
      544,40 €
      / pezzo *
      544,40 €
      / pezzo *
    • 3
      XEVA713 - Cavo di ricarica accessorio M3T2/T2 32A 1P 5m
      XEVA713
      EVCS cavo di ricarica accessorio M3T2/T2 32A 1P 5m
      Prezzo
      520,64 €
      / pezzo *
      520,64 €
      / pezzo *
    • 4
      XEVA711 - Cavo di ricarica accessorio M3T2/T2 20A 1P 5m
      XEVA711
      EVCS cavo di ricarica accessorio M3T2/T2 20A 1P 5m
      Prezzo
      452,46 €
      / pezzo *
      452,46 €
      / pezzo *
    • 5
      XEVA712 - Cavo di ricarica accessorio M3T2/T2 20A 1P 7,5m
      XEVA712
      EVCS cavo di ricarica accessorio M3T2/T2 20A 1P 7, 5m
      Prezzo
      485,51 €
      / pezzo *
      485,51 €
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
    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en