Contatore 1P 80A per gestione dinamica potenza stazioni witty one, plus e pro XVA610
Contatore di energia monofase Hager XVA610 con connessione diretta fino a 80 A e comunicazione Modbus RS-485 per la gestione dinamica della ricarica della stazione witty one, plus e pro. Misura energia attiva/reattva, tensione, corrente, potenza, frequenza e PF. Display LCD retroilluminato, precisione classe B. Installazione su guida DIN. Per utilizzo con witty one necessaria la scheda opzionale XVA245.
EAN
3250610087077
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
201,00 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 2 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Architettura
-
Sistema busMODBUS
-
Numero di poli1P+N
Corrente
-
Corrente nominale80 A
-
Corrente massima del circuito di misura80 A
Numero di moduli
-
Numero di moduli2
Connettività
-
Tipo di connessioneCollegamento diretto
Serie
-
Altezza92 mm
-
Larghezza36 mm
-
Profondità60 mm
Equipaggiamento
-
Tipo di emettitore ad impulsiOttico
Connessione
-
Sezione cavo ingresso33 - 33 mm²
-
Sezione cavo uscita33 - 33 mm²
-
Tipo di collegamento sistema busMorsetto a vite
Installazione, montaggio
-
Coppia di serraggio nominale2 - 2 Nm
-
Montaggio suGuida DIN
Caratteristiche meccaniche
-
Coppia di serraggio nominale terminale digitale0,50 - 0,50 Nm
Misura
-
Sistema di misuraMisurazione diretta
-
tipo di strumento di misuraElettronico
-
Intervallo di misura corrente0,25 - 80,0 A
-
Campo di misura della tensione Ph-N92 - 276 V
-
Campo di misura della frequenza45 - 65 Hz
Alimentazione
-
Numero di fasi per l'alimentazione1
Funzioni
-
Tipo di tariffaT1/T2 (230 V AC) / T1/T8 Modbus
-
CalibratoSÌ
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-25 - 55 °C
-
Temperatura di magazzino/trasporto-25 - 70 °C
Potenza
-
Potenza assorbita VA2 VA
-
Potenza dissipata totale1 W
Frequenza
-
Frequenza50 - 50 Hz
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto XVA610
Contatore 1P 80A per gestione dinamica potenza di ricarica EVCS witty one
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione de-DE, de-CH, de-AT, en-GB, en-US, en-NZ, en-AU 2024-11-04
PDF3,09 MB
Manuale di installazione fr-FR, fr-BE, fr-CH, it-IT, it-CH 2024-11-19
PDF3,08 MB
Manuale di installazione fr-FR, fr-BE, fr-CH, it-IT, it-CH 2024-11-19
PDF2,91 MB -
Dichiarazione di conformità
Eu Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità fr-FR 2024-11-12
PDF451,08 kB
Più documentazione