La wallbox witty plus è l'ideale per l’uso residenziale premium. La cassa, leggera e robusta, in termoplastico può essere installata a parete, su colonna (tramite accessori). La ricarica in Modo 3 per veicoli elettrici e ibridi è fornita da un cavo Tipo 2 di lunghezza 6,5m, potenza massima 3P 22kW e lettore RFID. Gestibile via bluetooth tramite app Hager Charge oppure tramite il server EMC flow (non incluso) che permette il controllo dinamico della potenza e dei consumi via app Flow.
EAN
3250610087862
catalog.pageproduct.product.info.brand
Hager
m/p imballo
1 pezzo
- witty plus
- stazione di ricarica witty plus in EM
- Vedere di più
Stazione di ricarica witty plus 1 cavo T2 6,5m 3P 22kW con RFID e server flow XVL122CFL
Prezzo
2.250,00 €
/ pezzo
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Accessori per sistemi di ricarica veicoli elettrici 3 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 2 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Caratteristiche tecniche
Potenza
-
Potenza per punto di carica22 kW
-
Carico collegato0,1 - 22 kW
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Alimentazione
-
Numero di fasi per l'alimentazione1, 3
Corrente
-
Corrente nominale IN32 A
Connettività
-
Numero di stazioni di ricarica1
Funzioni
-
Con gestione del caricoSì
-
ISO 15118 disponibile con consegne a partire dalQ3/2026
Equipaggiamento
-
Numero di prese domestiche0
-
Con interruttoreNo
-
Con sblocco di emergenza in caso di interruzione di correnteSì
Connessione
-
Tipo di connettoreTipo 2
Serie
-
Altezza370 mm
-
Larghezza250 mm
-
Profondità150 mm
Conformità alla legge sulla protezione dei dati
-
La generazione di datiSì
-
Tipi di datiControllo access, Allarmi, Informazioni di base, Gestione energetica dei dispositivi, Misura elettrica, Misura elettrica dettagliata, Apparecchiature di ricarica per veicoli elettrici, Modalità EVSE "Energia", Diagnostica generale, Stato di funzionamento, Fonte di alimentazione, Diagnostica del software
-
Formati dei datiMODBUS, OCPP, Custom
-
Volume giornaliero stimato di dati1 MB - 10 MB
-
Generazione di dati in tempo realeSì
-
Dati memorizzati sul dispositivoSì
Installazione, montaggio
-
Montaggio suInstallazione a parete
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP55
-
Resistenza agli urti IKIK10
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-25 - 50 °C
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale230-240 V
Materiali
-
MaterialePlastica
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto XVL122CFL
Stazione di ricarica witty plus 1 cavo T2 6,5m 3P 22kW con RFID e server flow
PDF -
Manuale Installazione Prodotto
Manuale di installazione en-GB, en-US 2026-10-26
PDF14,70 MB
Manuale di installazione it-IT, it-CH 2026-10-26
PDF15,15 MB -
ProductMaintenanceManual
Manuale International 2026-10-19
PDF15,14 MB -
Implementazione Prodotto Software
Strumento International 2026-08-07
ZIP3,17 MB -
Dichiarazione CE Prodotto
Dichiarazione di conformità en-GB 2025-04-17
PDF396,00 kB
Dichiarazione di conformità pl-PL 2026-07-21
PDF280,13 kB
Più documentazione