Stazione di ricarica witty plus 1 presa T2S 3P 22kW con lettore RFID XVL122S
La wall box witty plus è l'ideale per l’uso residenziale premium. La cassa, leggera e robusta, in termoplastico può essere installata a parete, su colonna (tramite accessori). La ricarica in Modo 3 per veicoli elettrici e ibridi è fornita da una presa shutter Tipo 2, potenza massima 3P 22kW, lettore RFID. Gestibile via bluetooth tramite app Hager Charge oppure tramite il server EMC flow (non incluso) che permette il controllo dinamico della potenza e dei consumi via app Flow.
EAN
3250610087770
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
1.450,00 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Interfaccia/gateway 1 accessori disponibili -
Cavo di ricarica 2 accessori disponibili -
Accessori e ricambi per sistemi di ricarica veicoli elettrici 3 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 2 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Potenza
-
Potenza per punto di carica22 kW
-
Carico collegato0,1 - 22 kW
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Alimentazione
-
Numero di fasi per l'alimentazione1, 3
Corrente
-
Corrente nominale32 A
Connettività
-
Numero di stazioni di ricarica1
Funzioni
-
Con gestione del caricoSÌ
Equipaggiamento
-
Numero di prese domestiche0
-
Con interruttoreNo
-
Con sblocco di emergenza in caso di interruzione di correnteSÌ
Connessione
-
Tipo di connettoreTipo 2S
Serie
-
Altezza370 mm
-
Larghezza250 mm
-
Profondità150 mm
Installazione, montaggio
-
Montaggio suInstallazione a parete
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP55
-
Resistenza agli urti IKIK10
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-25 - 50 °C
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale230-240 V
Materiali
-
MaterialePlastica
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto XVL122S
EVCS witty plus 1x22kW 3P presa T2S + lettore RFID + connessione BlueTooth BLE
PDF -
Manuale di istruzioni
Manuale di istruzioni fr-FR, de-DE, en-GB, nl-NL, sv-SE, it-IT, es-ES, pt-PT, pl-PL, el-GR 2024-11-14
PDF13,40 MB -
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, en-US 2025-05-16
PDF19,24 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2025-04-25
PDF393,70 kB
Più documentazione