Stazione ricarica witty pro 1 cavo T2 22kW 3P bluetooth + ethernet OCPP + RFID XVL122CLM
La wallbox witty pro è l'ideale per applicazioni multiresidenziale. La cassa, compatta e robusta, in termoplastico può essere installata a parete, su colonna (tramite accessori). La ricarica in Modo 3 è fornita con un cavo Tipo 2 lungo 6,5m. Può funzionare sia in monofase 1P fino a 7kW che in trifase 3P fino a 22kW. E' dotata di lettore RFID, connessione bluetooth via app Hager Charge ed ethernet con standard OCPP. Tramite server LLM (opzionale) o CPO è possibile la gestione multipla.
EAN
3250610094822
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
1.900,00 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Controllo di carica 2 accessori disponibili -
Accessori e ricambi per sistemi di ricarica veicoli elettrici 2 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 2 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Potenza
-
Potenza per punto di carica22 kW
-
Carico collegato0,1 - 22 kW
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Alimentazione
-
Numero di fasi per l'alimentazione1, 3
Corrente
-
Corrente nominale32 A
Connettività
-
Numero di stazioni di ricarica1
Funzioni
-
Con gestione del caricoSÌ
Equipaggiamento
-
Numero di prese domestiche0
-
Con interruttoreNo
-
Con sblocco di emergenza in caso di interruzione di correnteSÌ
Connessione
-
Tipo di connettoreTipo 2
Serie
-
Altezza370 mm
-
Larghezza250 mm
-
Profondità150 mm
Installazione, montaggio
-
Montaggio suInstallazione a parete
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP55
-
Resistenza agli urti IKIK10
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-25 - 50 °C
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale230-240 V
Materiali
-
MaterialePlastica
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto XVL122CLM
EVCS witty pro 1x22kW 3P cavo T2 lungh. 6,5m + lettoreRFID + conn.BlueTooth BLE
PDF -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2025-06-25
PDF588,77 kB
Più documentazione