GEST.CAR.OCPP 40 EVCS SHARE/PARK+BACKEND • XEM520 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Catalogo
  • Hager - Sistemi di ricarica per veicoli elet­trici
  • Sistemi per il controllo della ricarica
  • Sistemi connessi per il controllo della ricarica
  • XEM520

Server OCPP x gestione max 40 EVCS witty Share o Park con connessione backend

XEM520

  • Hager - Sistemi di ricarica per veicoli elet­trici

Server OCPP x gestione max 40 EVCS witty Share o Park con connessione backend XEM520

EAN
3250615600646
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
2.536,02 €
/ pezzo *
2.536,02 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • Funzioni di rete ausiliarie 1 accessori disponibili
  • Adat­ta­tore per dispositivi di comunicazione 1 accessori disponibili

Completa il tuo sistema

  • Funzioni di rete ausiliarie
  • Adat­ta­tore per dispositivi di comunicazione
  • HTC320H

    Modulo comunicazione modbus con input/output

    296,84 €  / pezzo*
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco
  • HTG465H

    CAVO MODBUS AGARDIO X SERVER 1XRJ45 + TERRA - LUNGHEZZA 3 M

    83,36 €  / pezzo*
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

Proprietà tecniche

Condizioni di impiego
  • Tensione nominale
    230 - 230 V
Equipag­giamento
  • Con inter­faccia di comunicazione
    SÌ
  • Con sblocco di emer­genza in caso di inter­ruzione di corrente
    No
Serie
  • Altezza
    85 mm
  • Larghezza
    70 mm
  • Profon­dità
    65 mm
Connet­tività
  • Numero di stazioni di ricarica
    20
Potenza
  • Potenza assor­bita
    5 W
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP20
Corrente
  • Numero di circuiti di ingresso
    3
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -25 - 55 °C
Frequenza
  • Frequenza
    50 - 60 Hz
Instal­lazione, montaggio
  • Montaggio su
    Guida DIN

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ

Certificazioni e documenti

REACH declaration XEM520 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration XEM520 (english)
PDF
103,59 kB

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine XEM520 | Hager Italia

    Immagine del prodotto XEM520

  • Manuale di istruzioni

    Immagine Manuale di istruzioni de-DE 2023-04-26 | Hager Italia

    Manuale di istruzioni de-DE 2023-04-26

    PDF
    4,87 MB
    Immagine Manuale di istruzioni en-GB 2024-10-09 | Hager Italia

    Manuale di istruzioni en-GB 2024-10-09

    PDF
    6,44 MB
    Immagine Manuale di istruzioni it-IT 2023-03-09 | Hager Italia

    Manuale di istruzioni it-IT 2023-03-09

    PDF
    1,27 MB
  • Manuale di installazione

    Immagine 6LE009186A_LLM_Configuration-manual_DE_06-2023_web | Hager Italia

    6LE009186A_LLM_Configuration-manual_DE_06-2023_web

    Manuale di installazione de-DE 2021-11-10

    PDF
    11,21 MB
    Immagine 6LE009187A_LLM_Configuration-manual_EN_06-2023_web | Hager Italia

    6LE009187A_LLM_Configuration-manual_EN_06-2023_web

    Manuale di installazione en-GB 2021-11-10

    PDF
    9,62 MB
    Immagine Manuale di installazione de-DE 2022-11-17 | Hager Italia

    Manuale di installazione de-DE 2022-11-17

    PDF
    921,53 kB
    Immagine Manuale di installazione en-GB 2022-11-17 | Hager Italia

    Manuale di installazione en-GB 2022-11-17

    PDF
    1,75 MB
  • Allegato prodotto

    Immagine Allegato prodotto de-DE 2023-02-16 | Hager Italia

    Allegato prodotto de-DE 2023-02-16

    PDF
    335,40 kB
  • Manuale

    Immagine Configuration Manual XEM510-XEM520 | Hager Italia

    Configuration Manual XEM510-XEM520

    Manuale it-IT 2023-05-05

    PDF
    12,17 MB
    Immagine Manuale el-GR 2024-10-08 | Hager Italia

    Manuale el-GR 2024-10-08

    PDF
    6,59 MB
    Immagine Manuale es-ES 2024-10-08 | Hager Italia

    Manuale es-ES 2024-10-08

    PDF
    6,57 MB
    Immagine Manuale fr-FR 2024-10-08 | Hager Italia

    Manuale fr-FR 2024-10-08

    PDF
    6,56 MB
    Immagine Manuale it-IT 2024-10-08 | Hager Italia

    Manuale it-IT 2024-10-08

    PDF
    6,57 MB
    Immagine Manuale nl-NL 2024-10-08 | Hager Italia

    Manuale nl-NL 2024-10-08

    PDF
    6,57 MB
    Immagine Manuale pl-PL 2024-10-08 | Hager Italia

    Manuale pl-PL 2024-10-08

    PDF
    6,58 MB
    Immagine Manuale pt-PT 2024-10-08 | Hager Italia

    Manuale pt-PT 2024-10-08

    PDF
    6,57 MB
    Immagine Manuale sv-SE 2024-10-08 | Hager Italia

    Manuale sv-SE 2024-10-08

    PDF
    6,57 MB
    Immagine QUICK GUIDE XEM510/XEM520 | Hager Italia

    QUICK GUIDE XEM510/XEM520

    Manuale en-GB 2023-03-06

    PDF
    1,44 MB
  • Strumento

    Immagine Strumento International 2023-08-25 | Hager Italia

    Strumento International 2023-08-25

    ZIP
    67,19 MB
    Immagine Strumento International 2025-05-07 | Hager Italia

    Strumento International 2025-05-07

    ZIP
    85,37 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Dichiarazione di conformità International 2022-10-27 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità International 2022-10-27

    PDF
    229,16 kB
    Immagine Dichiarazione di conformità International 2023-09-04 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità International 2023-09-04

    PDF
    183,05 kB
    Immagine EU Declaration of Conformity | Hager Italia

    EU Declaration of Conformity

    Dichiarazione di conformità en-GB, fr-FR 2024-01-09

    PDF
    275,75 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    1
  • 1
    XEM470 - EMC flow - Energy Management Controller per witty solar
    XEM470
    EMC flow - Energy Management Controller per witty solar
    Prezzo
    1.073,29 €
    / pezzo *
    1.073,29 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti