Modulo comunicazione modbus con input/output HTC320H
EAN
3250613116705
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
287,35 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Accessori associati
-
Alimentatore DC 1 accessori disponibili
-
Accessori per sistema bus 7 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-25 - 70 °C
-
Temperatura di magazzino/trasporto-35 - 70 °C
Connettività
-
Con sistema bus radio KNXNo
Protezione
-
Grado di protezione IPIP20
Numero di moduli
-
Numero di moduli2
Condizioni di impiego
-
Tipo di tensione di alimentazioneDC; c.c.; corrente continua
-
Tensione d’esercizio24 - 24 V
Connessione
-
Morsetto per uscita digitale1,50 - 1,50 mm²
-
Sezione ingresso digitale1,50 - 1,50 mm²
Installazione, montaggio
-
Montaggio suGuida DIN
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale operativo
Communication manual for h3+ Moulded case circuit breaker up to 250A (DE, 2019-01)
Manuale operativo de-DE 2019-01-31
PDF5,94 MBManuale operativo International 2020-09-21
PDF13,53 MBManuale operativo it-IT 2020-01-01
PDF3,58 MB -
Manuale di installazione
Manuale di installazione zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2017-09-07
PDF3,75 MB -
Allegato prodotto
Allegato prodotto International 2020-01-01
XLS273,00 kB -
Guida
Guida de-DE 2020-01-29
PDF42,20 MBGuida de-DE 2020-09-23
PDF39,42 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-02-09
PDF727,19 kB
Più documentazione