EVCS witty park parete 2x7kW 1P prese T2S + RFID + IP wifi + GSM/LTE 4G + schuko XVP207SQF
EAN
3250610105054
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
5.500,00 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Controllo di carica 3 accessori disponibili -
Cavo di ricarica 4 accessori disponibili -
Accessori e ricambi per sistemi di ricarica veicoli elettrici 4 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Potenza
-
Potenza per punto di carica7,4 kW
-
Carico collegato44 - 44 kW
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Alimentazione
-
Numero di fasi per l'alimentazione3
Corrente
-
Corrente nominale64 A
Connettività
-
Numero di stazioni di ricarica2
Funzioni
-
Con gestione del caricoNo
Equipaggiamento
-
Numero di prese domestiche1
-
Con interruttoreSÌ
-
Con sblocco di emergenza in caso di interruzione di correnteSÌ
Connessione
-
Tipo di connettoreTipo 2
Serie
-
Altezza680 mm
-
Larghezza345 mm
-
Profondità220 mm
Installazione, montaggio
-
Montaggio suInstallazione a parete
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP55
-
Resistenza agli urti IKIK10
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-25 - 50 °C
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale230 - 400 V
Materiali
-
MaterialeAcciaio, Alluminio
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto XVP207SQF
EVCS witty park parete 2x7kW 1P prese T2S + RFID + IP wifi + GSM/LTE 4G + schuko
PDF -
Manuale
Manuale fr-FR 2025-10-09
PDF10,51 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2025-11-13
PDF596,14 kB
Più documentazione