XEV304 è un dispositivo per la gestione dinamica della potenza che viene erogata dalla stazione in funzione della potenza contrattuale disponibile e degli assorbimenti generali dell’impianto. Grazie al TA incluso, evita sovraccarichi e distacchi del contatore. Supporta impianti fino a 90A, monofase e trifase (con 2 TA aggiuntivi). Soluzione ideale per una ricarica sicura e intelligente.
EAN
4012740854283
catalog.pageproduct.product.info.brand
Hager
m/p imballo
1 pezzo
Interfaccia gestione carichi per stazioni di ricarica witty XEV304
Prezzo
261,85 €
/ pezzo
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Caratteristiche tecniche
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale230 - 230 V
Equipaggiamento
-
Con interfaccia di comunicazioneSì
-
Con sblocco di emergenza in caso di interruzione di correnteNo
Serie
-
Altezza88 mm
-
Larghezza54 mm
-
Profondità60 mm
Connettività
-
Numero di stazioni di ricarica1
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto XEV304
Interfaccia gestione carichi per stazioni di ricarica witty
PDF -
Manuale Installazione Prodotto
Manuale di installazione en-GB, fr-FR 2024-12-10
PDF5,12 MB
Manuale di installazione it-IT, de-DE 2024-12-10
PDF8,33 MB -
TechnicalTechnicalappendixsingleProd
Appendice tecnica (singolo prodotto) it-IT 2023-09-26
PDF150,59 kB -
Dichiarazione CE Prodotto
EU Declaration of conformity
Dichiarazione di conformità en-GB, fr-FR 2024-02-02
PDF219,83 kB
Più documentazione