Modulo di gestione carichi con 3 uscite permette di ottimizzare il consumo di corrente gestendo automaticamente l’eventuale superamento della potenza sottoscritta. Compatibile con impianti monofase/trifase e contatori elettronici o elettromeccanici. Supporta contatti sia normalmente aperti che chiusi e filo pilota. Alimentazione 230 V AC, potenza assorbita minore di 10W, ciclo distacco 6 min, IP20.
EAN
3542220600600
catalog.pageproduct.product.info.brand
Hager
m/p imballo
1 pezzo
Rele' gestione carichi 3 uscite 10-90 A 2M 60060
Prezzo
232,40 €
/ pezzo
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Caratteristiche tecniche
Frequenza
-
Frequenza50 - 50 Hz
Numero di moduli
-
Numero di moduli3
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio0 - +50 °C
-
Temperatura di magazzino/trasporto-20 - +60 °C
Serie
-
Altezza80 mm
-
Larghezza52 mm
-
Profondità60 mm
Alimentazione
-
Tensione di rete230 V
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto 60060
Rele' gestione carichi 3 uscite 10-90 A 2M
PDF -
Manuale Installazione Prodotto
LEAFLET_60060_6LE007129A_L-A4-B_EN_Web
Manuale di installazione en-GB 2019-08-06
PDF788,96 kB
LEAFLET_60060_6LE007130A_L-A3-B_DE-IT_Web
Manuale di installazione de-DE, it-IT 2019-08-07
PDF1,12 MB
Più documentazione