The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Automazione di edificio - KNX
    • Moduli radio KNX e quic­klink
    • Moduli radio KNX e quic­klink
    • TRC301B
    Il modulo d'ingresso è un trasmettitore radio KNX a batteria per rilevare l’apertura di porte/finestre. Dotato di contatto magnetico integrato e ingresso per contatto remoto, funziona a 868,3 MHz con 2 pile AAA. Configurabile via quicklink, easy o ETS (per easy e ETS necessario accoppiatore radio TR131A) Installazione interna, autonomia 4 anni. Ideale per automazioni come gestione riscaldamento o tapparelle.
    EAN
    3250615989116
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Moduli radio KNX e quic­klink
    • Moduli d'in­gresso
    • Gestione carichi e sonda di tempera­tura
    • Vedi altro

    Modulo ingresso On/Off radio KNX quicklink per porte e finestre TRC301B

    Prezzo
    177,14 €
    / pezzo *
    177,14 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Modulo ingresso On/Off radio KNX quicklink per porte e finestre

    TRC301B

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Architet­tura
    • Sistema bus
      Radiofrequenza
    Impos­tazioni
    • Modalità di configurazione suppor­tata
      ETS, easy, quic­klink
    Corrente
    • Numero di circuiti di ingresso
      2
    Connet­tività
    • Con sistema bus radio KNX
      SÌ
    Equipag­giamento
    • Tensione esterna neces­saria
      No
    • Radiofrequenza bidirezionale
      No
    • Con batterie
      SÌ
    • Con controllo HVAC
      No
    Frequenza
    • Frequenza di trasmis­sione
      868 - 868 MHz
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Montaggio a parete
    Solo per uso interno
    • Numero di moduli da 17,5 mm
      0
    Illuminazione
    • Controllo LED
      SÌ
    Materiali
    • Colore
      Bianco
    • Codice RAL
      9010
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP31
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      0 - 50 °C
    Condizioni di impiego
    • Tensione d’in­gresso
      3 - 3 V
    • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
      DC; c.c.; corrente continua
    Serie
    • Altezza
      26 mm
    • Profon­dità
      30 mm
    Testo
    • Tipo di montaggio
      Con adat­ta­tori per la compen­sazione dell'al­tezza del magnete
    • Tipo di connes­sione
      con morsetti a vite supplemen­tari per contatti reed collegati via cavo

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration TRC301B
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine TRC301B | Hager Italia

      Immagine del prodotto TRC301B

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto TRC301B | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto TRC301B

      Modulo ingresso On/Off radio KNX quicklink per porte e finestre

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, pl-PL 2010-09-28 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, pl-PL 2010-09-28

      PDF
      2,05 MB
    • Allegato prodotto

      Immagine Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02) | Hager Italia

      Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

      Allegato prodotto International 2020-01-01

      PDF
      1,18 MB
    • Database dei prodotti KNX

      Immagine Logiciel d'application ETS du TRC301B | Hager Italia

      Logiciel d'application ETS du TRC301B

      Database dei prodotti KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      4,72 MB
      Immagine Logiciel d'application ETS du TRC301B | Hager Italia

      Logiciel d'application ETS du TRC301B

      Database dei prodotti KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      5,62 MB
    • Guida applicazione

      Immagine description d'application TRC301B | Hager Italia

      description d'application TRC301B

      Guida applicazione en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      859,41 kB
      Immagine description d'application TRC301B | Hager Italia

      description d'application TRC301B

      Guida applicazione de-DE 2020-01-01

      PDF
      886,08 kB
      Immagine description d'application TRC301B | Hager Italia

      description d'application TRC301B

      Guida applicazione it-IT 2020-01-01

      PDF
      882,12 kB
    • Descrizione delle funzioni

      Immagine Description d'application TX100 TRC301B | Hager Italia

      Description d'application TX100 TRC301B

      Descrizione delle funzioni de-DE 2013-01-15

      PDF
      2,57 MB
      Immagine PD_TRC301B_TX100_GB | Hager Italia

      PD_TRC301B_TX100_GB

      Descrizione delle funzioni en-GB 2012-03-30

      PDF
      2,53 MB
      Immagine PD_TRC301B_TX100_IT | Hager Italia

      PD_TRC301B_TX100_IT

      Descrizione delle funzioni it-IT 2012-03-30

      PDF
      2,55 MB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      60060 - Rele' gestione carichi 3 uscite 10-90 A 2M
      60060
      Rele' gestione carichi 3 uscite 10-90 A 2M
      Prezzo
      232,40 €
      / pezzo *
      232,40 €
      / pezzo *
    • 2
      EK090 - Sonda aggiuntiva per EK530
      EK090
      Sonda aggiuntiva per EK530 e WAK5010
      Prezzo
      54,14 €
      / pezzo *
      54,14 €
      / pezzo *
    • 3
      XEV304 - Interfaccia gestione carichi per stazioni di ricarica witty
      XEV304
      Interfaccia gestione carichi per stazioni di ricarica witty
      Prezzo
      261,85 €
      / pezzo *
      261,85 €
      / pezzo *
    • 4
      WDN9031 - Sonda di temperatura da pavimento (33 kΩ)
      WDN9031
      Sonda di temperatura da pavimento (33 kΩ) lunghezza 4m
      Prezzo
      58,69 €
      / pezzo *
      58,69 €
      / pezzo *
    • 5
      EK088 - Sonda temperatura esterna per 80440100 80660100 e TE332
      EK088
      Sonda temperatura esterna per 80440100 80660100 e TE332
      Prezzo
      96,44 €
      / pezzo *
      96,44 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti