La sonda di temperatura da pavimento è progettata per il monitoraggio accurato della temperatura negli impianti di riscaldamento / raffrescamento a pavimento, in abbinamento ai termostati e al modulo KNX da incasso TYBS794A. Grazie alla sua elevata affidabilità, consente una regolazione precisa della temperatura contribuendo a migliorare il comfort ambientale e l'efficienza energetica dell'impianto. Compatibile con le serie civili Berker e Hager.
EAN
3250610075395
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
- Cavi, morsetti e altri accessori
- Gestione carichi e sonda di temperatura
- Berker S.1 - Controllo HVAC
- Berker B.3 - Controllo HVAC
- Berker B.7 - Controllo HVAC
- Berker Q.1 - Controllo HVAC
- Berker Q.3 - Controllo HVAC
- Berker Q.7 - Controllo HVAC
- Berker K.1 - Controllo HVAC
- Berker K.5 - Controllo HVAC
- Berker R.1 - Controllo HVAC
- Berker R.3 - Controllo HVAC
- Berker R.8 - Controllo HVAC
- Berker Serie 1930 - Controllo HVAC
- Berker Serie R.classic - Controllo HVAC
- Vedi altro
Sonda di temperatura da pavimento (33 kΩ) WDN9031
Prezzo
58,69 €
/ pezzo
*
Configura il prodotto
Per un'esperienza ottimale, si consiglia di utilizzare un dispositivo desktop, poiché alcune funzionalità potrebbero non essere completamente supportate su dispositivi mobili o tablet.
Tool software de-DE 2025-11-13
Strumenti apertiScegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Proprietà tecniche
Serie
-
Profondità8 mm
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-25 - 70 °C
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP67
Cavo
-
Lunghezza del cavo di collegamento4000 mm
Materiali
-
Codice RALSimile a RAL 9005
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto WDN9031
Sonda di temperatura da pavimento (33 kΩ) lunghezza 4m
PDF -
Tool software
Tool software de-DE 2025-11-13
URL -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-02-20
PDF330,99 kB
Dichiarazione di conformità pl-PL 2026-04-25
PDF309,16 kB
Più documentazione