Sonda di temperatura da esterno per termostati Berker 80440100, 80660100 e contatore di energia TE332, offre un’accurata rilevazione termica con un ampio campo di misurazione da -30 °C a +70 °C. Affidabile e resistente, garantisce prestazioni ottimali in ambienti esterni. Perfetta per applicazioni industriali e civili, assicura compatibilità e precisione.
EAN
3250612540990
Marchio
Hager
Confezione
1 pezzo
Sonda temperatura esterna per 80440100 80660100 e TE332 EK088
Prezzo
96,44 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Proprietà tecniche
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-30 - 50 °C
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP55
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto EK088
Sonda temperatura esterna per 80440100 80660100 e TE332
PDF -
Dichiarazione di conformità
EU Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità en-GB 2024-11-14
PDF250,87 kB
Più documentazione