The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Sistemi di ricarica per veicoli elet­trici
    • Sistemi per il controllo della ricarica
    • Sistemi non connessi per il controllo della ricarica
    • XEM510
    Il dispositivo LLM Hager ottimizza la gestione della ricarica EV in impianti multi-stazione e può gestire fino a 10 punti di ricarica regolando e bilanciando la potenza sulle diverse colonnine in base all'energia disponibile nell'impianto. Controllo via rete IP, misura diretta 1P o 3P fino a 63A o fino a 4000A via TA 5 A. XEM510 offre interfaccia web per gestione utenti, badge, consumi e priorità di ricarica. Compatibile con stazioni witty share, witty park e witty plus.
    EAN
    3250615600639
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Sistemi non connessi per il controllo della ricarica

    Server OCPP per gestione fino a 10 stazioni di ricarica senza backend XEM510

    Prezzo
    1.373,89 €
    / pezzo *
    1.373,89 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Server OCPP per gestione fino a 10 stazioni di ricarica senza backend

    XEM510

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Adat­ta­tore per dispositivi di comunicazione 1 accessori disponibili
    • Funzioni di rete ausiliarie 1 accessori disponibili

    Prodotti compatibili

    • Prodotto principale alternativo 8 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Adat­ta­tore per dispositivi di comunicazione
    • Funzioni di rete ausiliarie
    • HTG465H

      Cavo Modbus Agardio 1 connettore RJ45 + terra, lunghezza 3 m

      92,37 €  / pezzo*
    • HTC320H

      Modulo comunicazione modbus con input/output per h3+ P160, P250, P630 Energy

      332,14 €  / pezzo*

    Prodotto principale alternativo

    • XVL122SLM

      Stazione ricarica witty pro 1 presa T2S 22kW 3P bluetooth + ethernet OCPP + RFID

      1.900,00 €  / pezzo*
    • XVL122CLM

      Stazione ricarica witty pro 1 cavo T2 22kW 3P bluetooth + ethernet OCPP + RFID

      1.900,00 €  / pezzo*
    • XVP222S

      EVCS witty park parete 2x22kW 3P prese T2S + RFID + IP wifi + GSM/LTE 4G

      6.500,00 €  / pezzo*
    • XVG207SQF

      EVCS witty park pavim. 2x7kW 1P prese T2S + RFID + IP wifi + GSM/LTE 4G + schuko

      6.000,00 €  / pezzo*
    • XVG222S

      EVCS witty park pavimento 2x22kW 3P prese T2S + RFID + IP wifi + GSM/LTE 4G

      7.000,00 €  / pezzo*
    • XVP207SQF

      EVCS witty park parete 2x7kW 1P prese T2S + RFID + IP wifi + GSM/LTE 4G + schuko

      5.500,00 €  / pezzo*
    • XVG222SYO

      EVCS witty park 2 pav - 2x22kW 3P prese T2S + RFID + IP wifi + GSM/LTE 4G + POS

      12.400,00 €  / pezzo*
    • XVP222SYO

      EVCS witty park 2 par - 2x22kW 3P prese T2S + RFID + IP wifi + GSM/LTE 4G + POS

      10.800,00 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale
      230 - 230 V
    Equipag­giamento
    • Con inter­faccia di comunicazione
      SÌ
    • Con sblocco di emer­genza in caso di inter­ruzione di corrente
      No
    Serie
    • Altezza
      85 mm
    • Larghezza
      70 mm
    • Profon­dità
      65 mm
    Connet­tività
    • Numero di stazioni di ricarica
      10
    Potenza
    • Potenza assor­bita
      5 W
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Corrente
    • Numero di circuiti di ingresso
      3
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -25 - 55 °C
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Guida DIN
    Confor­mità alla legge sulla protezione dei dati
    • La generazione di dati
      SÌ
    • Tipi di dati
      Controllo access, Allarmi, Infor­mazioni di base, Gestione ener­getica dei dispositivi, Misura elet­trica, Misura elet­trica dettagliata, Apparec­chia­ture di ricarica per veicoli elet­trici, Modalità EVSE "Ener­gia", Diagnos­tica generale, Stato di funzionamento, Fonte di alimen­tazione, Diagnos­tica del soft­ware
    • Formati dei dati
      MODBUS, OCPP, Custom
    • Volume gior­naliero stimato di dati
      1 MB - 10 MB
    • Generazione di dati in tempo reale
      SÌ
    • Dati memoriz­zati sul dispositivo
      SÌ

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine XEM510 | Hager Italia

      Immagine del prodotto XEM510

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto XEM510 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto XEM510

      Server OCPP per gestione fino a 10 stazioni di ricarica senza backend

      PDF
    • Manuale di istruzioni

      Immagine Manuale di istruzioni de-DE 2023-04-26 | Hager Italia

      Manuale di istruzioni de-DE 2023-04-26

      PDF
      4,87 MB
      Immagine Manuale di istruzioni en-GB 2024-10-09 | Hager Italia

      Manuale di istruzioni en-GB 2024-10-09

      PDF
      6,44 MB
      Immagine Manuale di istruzioni it-IT 2023-03-09 | Hager Italia

      Manuale di istruzioni it-IT 2023-03-09

      PDF
      1,27 MB
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione de-DE 2022-11-17 | Hager Italia

      Manuale di installazione de-DE 2022-11-17

      PDF
      921,53 kB
      Immagine Manuale di installazione en-GB 2022-11-17 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB 2022-11-17

      PDF
      1,75 MB
    • Allegato prodotto

      Immagine Allegato prodotto de-DE 2023-02-16 | Hager Italia

      Allegato prodotto de-DE 2023-02-16

      PDF
      335,40 kB
    • Manuale

      Immagine Configuration Manual XEM510-XEM520 | Hager Italia

      Configuration Manual XEM510-XEM520

      Manuale it-IT 2023-05-05

      PDF
      12,17 MB
      Immagine Manuale it-IT 2024-10-08 | Hager Italia

      Manuale it-IT 2024-10-08

      PDF
      6,57 MB
      Immagine QUICK GUIDE XEM510/XEM520 | Hager Italia

      QUICK GUIDE XEM510/XEM520

      Manuale en-GB 2023-03-06

      PDF
      1,44 MB
    • Strumento

      Immagine Strumento International 2026-09-28 | Hager Italia

      Strumento International 2026-09-28

      ZIP
      88,17 MB
      Immagine Strumento International 2026-10-22 | Hager Italia

      Strumento International 2026-10-22

      ZIP
      88,25 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità International 2022-10-27 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2022-10-27

      PDF
      229,16 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità International 2023-09-04 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2023-09-04

      PDF
      183,05 kB
      Immagine EU Declaration of Conformity | Hager Italia

      EU Declaration of Conformity

      Dichiarazione di conformità en-GB, fr-FR 2024-01-09

      PDF
      275,75 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti