EVCS witty park 2 par - 2x22kW 3P prese T2S + RFID + IP wifi + GSM/LTE 4G + POS XVP222SYO
Disponibile a breve
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Controllo di carica 3 accessori disponibili -
Cavo di ricarica 4 accessori disponibili -
Accessori per sistemi di ricarica veicoli elettrici 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Potenza
-
Potenza per punto di carica22 kW
-
Carico collegato44 - 44 kW
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Alimentazione
-
Numero di fasi per l'alimentazione3
Corrente
-
Corrente nominale IN64 A
Connettività
-
Numero di stazioni di ricarica2
Funzioni
-
Con gestione del caricoNo
-
Protocollo di comunicazione ISO 15118 integratoSÌ
Equipaggiamento
-
Numero di prese domestiche0
-
Con interruttoreSÌ
-
Con sblocco di emergenza in caso di interruzione di correnteSÌ
Connessione
-
Tipo di connettoreTipo 2
Serie
-
Serie680 x 320 mm
-
Altezza680 mm
-
Larghezza320 mm
-
Profondità220 mm
Installazione, montaggio
-
Montaggio suInstallazione a parete
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP55
-
Resistenza agli urti IKIK10
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-25 - 50 °C
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale230 - 400 V
Materiali
-
MaterialeAcciaio, Alluminio
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto XVP222SYO
EVCS witty park 2 par - 2x22kW 3P prese T2S + RFID + IP wifi + GSM/LTE 4G + POS
PDF -
Manuale
Manuale International 2026-07-09
PDF7,40 MB -
Dichiarazione di conformità
EU Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-09-15
PDF396,85 kB
Più documentazione