The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Hager - Automazione di edificio - KNX
  • Attua­tori ON/OFF, dimmer, tapparel­le/veneziane, DALI e analogici
  • Attua­tori ON/OFF
  • TYBS692F
  • Hager - Automazione di edificio - KNX

Modulo KNX Secure 2 uscite + 2 ingressi tapparelle/veneziane 6A AC1 incasso TYBS692F

Modulo KNX Secure da incasso, 2 uscite 6A + 2 ingressi. Ideale per tapparelle e veneziane, controllo carichi e scenari. Funzioni: memorizzazione, lampeggio, conteggio commutazioni, allarmi, blocco totale. Comando manuale, LED di stato, morsetti a vite. Programmazione via easy o ETS KNX, aggiornabile da remoto. Sicurezza avanzata con FDSK e UID.
EAN
3250610050361
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
135,05 €
/ pezzo *
135,05 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Modulo KNX Secure 2 uscite + 2 ingressi tapparelle/veneziane 6A AC1 incasso

TYBS692F

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Connet­tività
  • Con sistema bus KNX
    SÌ
  • Con sistema bus radio KNX
    No
Impos­tazioni
  • Modalità di configurazione suppor­tata
    ETS, easy
Serie
  • Altezza
    44 mm
  • Larghezza
    43 mm
  • Profon­dità
    22 mm
  • Profon­dità di instal­lazione
    40 mm
Materiali
  • Colore
    Grigio chiaro
Equipag­giamento
  • Con inter­rut­tore per commutazione manuale
    SÌ
  • Radiofrequenza bidirezionale
    No
Corrente
  • Corrente nominale
    6 A
  • Consumo di corrente del bus durante l'inat­tività
    5 mA
Frequenza
  • Frequenza
    50 - 60 Hz
Potenza
  • Potenza d’uscita
    500 W
  • Lampada a incan­descen­za/alogena da 230 V
    500 W
Condizioni di impiego
  • Tensione nominale d'im­piego CA
    230 - 230 V
  • Tensione di alimen­tazione del sistema
    30 V DC tramite bus
  • Tensione d’eser­cizio tramite cavo bus
    21 - 32 V
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP20
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -5 - 45 °C
Connes­sione
  • Sezione condut­tore rigido
    0.75 - 2.5 mm²
  • Sezione condut­tore fles­sibile
    0.75 - 2.5 mm²
Testo
  • Funzione
    Con funzioni di sicurezza ad es. per vento, piog­gia, allarme, Funzioni ingresso binario: Commutazione, regolazione della luce, veneziane, invio valore, scenario, priorità, temporiz­za­tore, Con funzione di posizionamento per veneziane e lamelle, Con funzione para­sole
  • Tipo di connes­sione
    Con morsetti a vite

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration TYBS692F
PDF
Hager RoHS report TYBS692F
PDF
Documento PEP en-GB 2024-04-03
PDF
421,53 kB

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine TYBS692F | Hager Italia

    Immagine del prodotto TYBS692F

  • Product datasheet

    Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto TYBS692F | Hager Italia

    Hager Scheda tecnica del prodotto TYBS692F

    Modulo KNX Secure veneziane/tapparelle 2 OUT + 2 IN 6A AC1 incasso

    PDF
  • Manuale di istruzioni

    Immagine Manuale di istruzioni de-AT, de-DE, de-CH 2025-04-01 | Hager Italia

    Manuale di istruzioni de-AT, de-DE, de-CH 2025-04-01

    PDF
    807,74 kB
    Immagine Manuale di istruzioni en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2025-04-28 | Hager Italia

    Manuale di istruzioni en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2025-04-28

    PDF
    806,64 kB
    Immagine Manuale di istruzioni es-ES 2025-05-12 | Hager Italia

    Manuale di istruzioni es-ES 2025-05-12

    PDF
    808,68 kB
    Immagine Manuale di istruzioni fr-FR 2025-05-12 | Hager Italia

    Manuale di istruzioni fr-FR 2025-05-12

    PDF
    808,77 kB
    Immagine Manuale di istruzioni it-IT 2025-05-12 | Hager Italia

    Manuale di istruzioni it-IT 2025-05-12

    PDF
    805,82 kB
    Immagine Manuale di istruzioni nl-NL 2025-05-12 | Hager Italia

    Manuale di istruzioni nl-NL 2025-05-12

    PDF
    805,60 kB
  • Manuale di installazione

    Immagine Manuale di installazione en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, zh-CN 2024-01-15 | Hager Italia

    Manuale di installazione en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, zh-CN 2024-01-15

    PDF
    4,89 MB
  • Manuale

    Immagine Manuale en-GB 2015-09-24 | Hager Italia

    Manuale en-GB 2015-09-24

    PDF
    2,84 MB
  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Voce di capitolato KNX TYBS692F | Hager Italia

    Voce di capitolato KNX TYBS692F

    Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-27

    PDF
    83,55 kB
  • Database dei prodotti KNX

    Immagine Database dei prodotti KNX International 2024-05-07 | Hager Italia

    Database dei prodotti KNX International 2024-05-07

    KNXPROD
    362,40 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine EU Declaration of Conformity | Hager Italia

    EU Declaration of Conformity

    Dichiarazione di conformità en-GB, fr-FR 2024-04-04

    PDF
    363,61 kB
    Immagine UKCA Declaration of Conformity | Hager Italia

    UKCA Declaration of Conformity

    Dichiarazione di conformità en-GB 2024-04-04

    PDF
    270,10 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    85121100 - Inserto di commutazione singolo piattaforma elettronica
    85121100
    Inserto di commutazione singolo piattaforma elettronica
    Prezzo
    130,71 €
    / pezzo *
    130,71 €
    / pezzo *
  • 2
    85121200 - Inserto relè piattaforma elettronica
    85121200
    Inserto relè piattaforma elettronica
    Prezzo
    135,28 €
    / pezzo *
    135,28 €
    / pezzo *
  • 3
    85121201 - Inserto relè 3 fili + ingresso per pulsante esterno Serie 1930/R.classic
    85121201
    Inserto relè 3 fili + ingresso per pulsante esterno Serie 1930/R.classic
    Prezzo
    158,81 €
    / pezzo *
    158,81 €
    / pezzo *
  • 4
    85122200 - Inserto di commutazione doppio piattaforma elettronica
    85122200
    Inserto di commutazione doppio piattaforma elettronica
    Prezzo
    256,82 €
    / pezzo *
    256,82 €
    / pezzo *
  • 5
    85122201 - Inserto di commutazione doppio Serie 1930/R.classic
    85122201
    Inserto di commutazione doppio Serie 1930/R.classic
    Prezzo
    256,82 €
    / pezzo *
    256,82 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti