The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • Hager - Automazione di edificio - KNX
    • Server domovea
    • domovea basic ed expert
    • TJAS671
    EAN
    3250610013052
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Hager
    m/p imballo
    1 pezzo
    Data act notice en-GB 2026-09-04
    • domovea basic ed expert

    Modulo server domovea basic KNX TP-IP IoT Matter + easy 230VAC 6M TJAS671

    Prezzo
    1.058,50 €
    / pezzo *
    1.058,50 €
    / pezzo *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Modulo server domovea basic KNX TP-IP IoT Matter + easy 230VAC 6M

    TJAS671

    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione
    • Più prodotti

    Caratteristiche tecniche

    Equipag­giamento
    • Web server
      Sì
    • Numero di canali
      1
    Condizioni di impiego
    • Tensione d’eser­cizio
      195 - 254 V
    • Tensione d’eser­cizio tramite cavo bus
      21 - 32 V
    • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
      AC
    Connet­tività
    • Tipo di inter­faccia sistema bus/ga­teway multimediale
      Inter­faccia multipla
    Impos­tazioni
    • Modalità di configurazione suppor­tata
      ETS, easy
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      6
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -5 - 45 °C
    Controlli e indica­tori
    • Con indica­tore a LED
      Sì
    Serie
    • Larghezza
      106 mm
    • Profon­dità
      65 mm
    • Numero di unità in larghezza
      6
    Connes­sione
    • Tipo di collegamento sistema bus
      Morsetto a vite
    • Tipo di connet­tore
      Quic­kCon­nect
    Testo
    • Codifica
      Gestione di 4 profili utente configurabili
    • Connet­tori a jack
      Con 2 prese USB tipo A
    • Tipo di connes­sione
      Con terminali Quic­kCon­nect
    Funzioni
    • Numero di canali funzionali
      500
    Confor­mità alla legge sulla protezione dei dati
    • La generazione di dati
      Sì
    • Tipi di dati
      Infor­mazioni di base, Diagnos­tica generale, Telegramma KNX generico
    • Formati dei dati
      KNX (IP), KNX (TP)
    • Volume gior­naliero stimato di dati
      10 KB - 100 KB
    • Generazione di dati in tempo reale
      No
    • Dati memoriz­zati sul dispositivo
      Sì

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TJAS671
    PDF
    RoHS report TJAS671
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine TJAS671 | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto TJAS671

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto TJAS671 | Hager Bocchiotti

      Hager Scheda tecnica del prodotto TJAS671

      Modulo server domovea basic KNX TP-IP IoT Matter + easy 230VAC 6M

      PDF
    • Manuale Installazione Prodotto

      Immagine Manuale di installazione en-GB 2026-05-04 | Hager Bocchiotti

      Manuale di installazione en-GB 2026-05-04

      PDF
      46,63 MB
    • ProductMaintenanceManual

      Immagine Manuale en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, sv-SE, nl-NL 2026-10-21 | Hager Bocchiotti

      Manuale en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, sv-SE, nl-NL 2026-10-21

      PDF
      3,37 MB
      Immagine Manuale en-GB, en-US, en-AU, en-NZ 2026-10-16 | Hager Bocchiotti

      Manuale en-GB, en-US, en-AU, en-NZ 2026-10-16

      PDF
      6,84 MB
      Immagine Manuale it-IT, it-CH 2026-10-21 | Hager Bocchiotti

      Manuale it-IT, it-CH 2026-10-21

      PDF
      6,91 MB
    • Implementazione Prodotto Software

      Immagine Hager Pilot MacOS | Hager Bocchiotti

      Hager Pilot MacOS

      Hager Pilot MacOS 2.2.1

      DMG
      95,45 MB
      Immagine Hager Pilot Windows | Hager Bocchiotti

      Hager Pilot Windows

      Hager Pilot Windows 2.2.1

      EXE
      152,91 MB
      Immagine Server Software (TJAS471, TJAS671) | Hager Bocchiotti

      Server Software (TJAS471, TJAS671)

      Server Software 8.2.2

      ZIP
      210,57 MB
      Immagine domovea Client Android | Hager Bocchiotti

      domovea Client Android

      domovea Client Android 3.15.3

      APK
      152,95 MB
      Immagine domovea Client MacOS | Hager Bocchiotti

      domovea Client MacOS

      domovea Client MacOS 3.15.3

      DMG
      188,92 MB
      Immagine domovea Client Windows | Hager Bocchiotti

      domovea Client Windows

      domovea Client Windows 3.15.3_32

      EXE
      291,06 MB
    • Prodotto ETS Base

      Immagine ETS product database (Dummy application) | Hager Bocchiotti

      ETS product database (Dummy application)

      Database dei prodotti KNX International 2024-03-11

      KNXPROD
      90,49 kB
      Immagine ETS product database for TJAS671 | Hager Bocchiotti

      ETS product database for TJAS671

      Database dei prodotti KNX International 2025-03-21

      KNXPROD
      93,23 kB
    • Dichiarazione CE Prodotto

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2025-08-21 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-GB 2025-08-21

      PDF
      250,72 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2025-08-21 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-GB 2025-08-21

      PDF
      251,60 kB
    Più documentazione

    Scopri gli altri prodotti di questa gamma

      1
    • 1
      TJAS471 - Modulo server domovea plus KNX TP-IP IoT Matter + easy 230VAC 6M
      TJAS471
      Modulo server domovea plus KNX TP-IP IoT Matter + easy 230VAC 6M
      Prezzo
      1.799,45 €
      / pezzo *
      1.799,45 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti