The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Automazione di edificio - KNX
    • Server domovea
    • domovea basic ed expert
    • TJAS471
    EAN
    3250610013045
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • domovea basic ed expert

    Modulo server domovea plus KNX TP-IP IoT Matter + easy 230VAC 6M TJAS471

    Prezzo
    1.799,45 €
    / pezzo *
    1.799,45 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Modulo server domovea plus KNX TP-IP IoT Matter + easy 230VAC 6M

    TJAS471

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Equipag­giamento
    • Web server
      SÌ
    • Numero di canali
      1
    Condizioni di impiego
    • Tensione d’eser­cizio
      195 - 254 V
    • Tensione d’eser­cizio tramite cavo bus
      21 - 32 V
    • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
      AC
    Connet­tività
    • Tipo di inter­faccia sistema bus/ga­teway multimediale
      Inter­faccia multipla
    Impos­tazioni
    • Modalità di configurazione suppor­tata
      easy, ETS
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      6
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -5 - 45 °C
    Controlli e indica­tori
    • Con indica­tore a LED
      SÌ
    Serie
    • Larghezza
      106 mm
    • Profon­dità
      65 mm
    • Numero di unità in larghezza
      6
    Connes­sione
    • Tipo di collegamento sistema bus
      Morsetto a vite
    • Tipo di connet­tore
      Quic­kCon­nect
    Testo
    • Codifica
      Gestione di 4 profili utente configurabili
    • Connet­tori a jack
      Con 2 prese USB tipo A
    • Tipo di connes­sione
      Con terminali Quic­kCon­nect
    Funzioni
    • Numero di canali funzionali
      500
    Confor­mità alla legge sulla protezione dei dati
    • La generazione di dati
      SÌ
    • Tipi di dati
      Infor­mazioni di base, Diagnos­tica generale, Telegramma KNX generico
    • Formati dei dati
      KNX (IP), KNX (TP)
    • Volume gior­naliero stimato di dati
      10 KB - 100 KB
    • Generazione di dati in tempo reale
      No
    • Dati memoriz­zati sul dispositivo
      SÌ

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration TJAS471
    PDF
    RoHS report TJAS471
    PDF
    Documento PEP en-GB 2024-03-12
    PDF
    438,33 kB

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine TJAS471 | Hager Italia

      Immagine del prodotto TJAS471

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto TJAS471 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto TJAS471

      Modulo server domovea plus KNX TP-IP IoT Matter + easy 230VAC 6M

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione en-GB 2026-05-04 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB 2026-05-04

      PDF
      46,63 MB
    • Manuale

      Immagine Manuale en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, sv-SE, nl-NL 2026-10-21 | Hager Italia

      Manuale en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, sv-SE, nl-NL 2026-10-21

      PDF
      3,37 MB
      Immagine Manuale en-GB, en-US, en-AU, en-NZ 2026-10-16 | Hager Italia

      Manuale en-GB, en-US, en-AU, en-NZ 2026-10-16

      PDF
      6,84 MB
      Immagine Manuale en-GB 2026-10-22 | Hager Italia

      Manuale en-GB 2026-10-22

      PDF
      1,89 MB
      Immagine Manuale it-IT, it-CH 2026-10-21 | Hager Italia

      Manuale it-IT, it-CH 2026-10-21

      PDF
      6,91 MB
    • Strumento

      Immagine Hager Pilot MacOS | Hager Italia

      Hager Pilot MacOS

      Hager Pilot MacOS 2.2.1

      DMG
      95,45 MB
      Immagine Hager Pilot Windows | Hager Italia

      Hager Pilot Windows

      Hager Pilot Windows 2.2.1

      EXE
      152,91 MB
      Immagine Server Software (TJAS471, TJAS671) | Hager Italia

      Server Software (TJAS471, TJAS671)

      Server Software 8.3.2

      ZIP
      215,81 MB
      Immagine domovea Client Android | Hager Italia

      domovea Client Android

      domovea Client Android 3.16.1

      APK
      123,78 MB
      Immagine domovea Client MacOS | Hager Italia

      domovea Client MacOS

      domovea Client MacOS 3.16.1

      DMG
      190,45 MB
      Immagine domovea Client Windows | Hager Italia

      domovea Client Windows

      domovea Client Windows 3.16.1

      EXE
      40,89 MB
      Immagine domovea Client Windows - APPX package | Hager Italia

      domovea Client Windows - APPX package

      domovea Client Windows 3.16.1

      ZIP
      204,66 MB
    • Database dei prodotti KNX

      Immagine ETS product database (Dummy application) | Hager Italia

      ETS product database (Dummy application)

      Database dei prodotti KNX International 2024-03-11

      KNXPROD
      90,49 kB
      Immagine ETS product database for TJAS471 | Hager Italia

      ETS product database for TJAS471

      Database dei prodotti KNX International 2025-03-21

      KNXPROD
      93,23 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2025-08-21 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2025-08-21

      PDF
      250,72 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2025-08-21 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2025-08-21

      PDF
      251,60 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      1
    • 1
      TJAS671 - Modulo server domovea basic KNX TP-IP IoT Matter + easy 230VAC 6M
      TJAS671
      Modulo server domovea basic KNX TP-IP IoT Matter + easy 230VAC 6M
      Prezzo
      1.058,50 €
      / pezzo *
      1.058,50 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti