Modulo KNX Secure 12 IN + 16 OUT multicontrol room 4M TYFS816L
Prezzo
928,00 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Limitatore di sovratensione per rete dati / tecnologia MCR 1 accessori disponibili -
Accessori per sistema bus 4 accessori disponibili -
Interfaccia USB/KNX 1 accessori disponibili -
Gateway KNX e router IP/KNX 2 accessori disponibili -
Terminale di connessione/ derivazione per sistema bus 1 accessori disponibili -
Accoppiatore di linea 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Equipaggiamento
-
Carico CSÌ
-
Numero di canali16
-
Numero di uscite16
-
Con interruttore per commutazione manualeSÌ
Architettura
-
Numero di uscite di persiane/tapparelle5
Connessione
-
Tipo di contatto8NO
Connettività
-
Con sistema bus radio frequenzaNo
Serie
-
Altezza72 mm
-
Lunghezza144 mm
-
Larghezza72 mm
Condizioni di impiego
-
Tensione d’ingresso5 - 5 V
-
Tensione d’esercizio230 - 230 V
Installazione, montaggio
-
Montaggio suGuida DIN
Corrente
-
Numero di circuiti di ingresso12
-
Corrente di commutazione16 A
-
Corrente nominale IN16 A
Potenza
-
Potenza lampada ad incandescenza2300 - 2300 W
-
Potenza d’uscita2300 W
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-5 - 45 °C
Testo
-
FunzioneFunzioni KNX: on/off, invio valore, richiamo scenari
-
Tipo di montaggioPossibilità di montaggio su guide DIN
-
Modalità di esercizioPer modalità di esercizio riscaldamento, raffreddamento, riscaldamento e raffreddamento
-
Tipo di connessioneCon morsetti a vite
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto TYFS816L
Modulo KNX Secure 12 IN + 16 OUT multicontrol room 4M
PDF -
Manuale
Manuale en-GB, el-GR, it-IT, pt-PT, sv-SE 2026-02-12
PDF24,45 MB -
Guida applicazione
Guida applicazione en-GB 2026-02-11
PDF17,75 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-03-10
PDF357,85 kB
Più documentazione