The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Automazione di edificio - KNX
    • Attua­tori ON/OFF, dimmer, tapparel­le/veneziane, DALI e analogici
    • Attua­tori ON/OFF
    • TYA606E
    Modulo KNX 6 uscite 16A 230V AC con misura di corrente integrata per controllo carichi on/off. Comando manuale o via bus. Misura da 0,05 a 16A con precisione <2%. Alimentazione 30V SELV, installazione su guida DIN. Consumo bus 6,2mA, Ideale per domotica avanzata. Programmazione ETS. 4 moduli DIN
    EAN
    3250616059917
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    Data act notice en-GB 2026-09-04
    • Attua­tori ON/OFF

    Modulo KNX 6 uscite 16A 230V AC carichi capacitivi con misuratore di corrente 4M TYA606E

    Prezzo
    694,06 €
    / pezzo *
    694,06 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Modulo KNX 6 uscite 16A 230V AC carichi capacitivi con misuratore di corrente 4M

    TYA606E

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Connet­tività
    • Con sistema bus KNX
      SÌ
    • Con sistema bus radio KNX
      No
    Impos­tazioni
    • Modalità di configurazione suppor­tata
      ETS
    Serie
    • Numero di unità in larghezza
      6
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Guida DIN
    Architet­tura
    • Sistema bus
      KNX
    Materiali
    • Colore
      Grigio chiaro
    Equipag­giamento
    • Con inter­rut­tore per commutazione manuale
      SÌ
    • Radiofrequenza bidirezionale
      No
    Corrente
    • Max. corrente di commutazione
      16 A
    • Corrente nominale IN
      16 A
    • Consumo di corrente del bus durante l'inat­tività
      5 mA
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Potenza
    • Alimen­tazione lampada a incan­descenza 230 V
      2300 - 2300 W
    • Potenza d’uscita
      2300 W
    • Lampada a incan­descen­za/alogena da 230 V
      2300 W
    • Potenza lampada ad incan­descenza
      2300 - 2300 W
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      230 - 230 V
    • Tensione di alimen­tazione del sistema
      30 V DC tramite bus
    • Tensione d’eser­cizio tramite cavo bus
      21 - 32 V
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -5 - 45 °C
    Connes­sione
    • Sezione condut­tore rigido
      0.75 - 2.5 mm²
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      0.75 - 2.5 mm²
    Testo
    • Funzione
      Con conta­tore di eser­cizio
    • Tipo di connes­sione
      Con morsetti a molla
    Confor­mità alla legge sulla protezione dei dati
    • La generazione di dati
      SÌ
    • Tipi di dati
      Infor­mazioni di base, Misura elet­trica, Stato On/Off, Scene, Configurazione dell'ombra, Tende e tendaggi
    • Formati dei dati
      KNX (TP)
    • Volume gior­naliero stimato di dati
      10 KB - 100 KB
    • Generazione di dati in tempo reale
      SÌ
    • Dati memoriz­zati sul dispositivo
      No

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TYA606E
    PDF
    RoHS report TYA606E
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine TYA606E | Hager Italia

      Immagine del prodotto TYA606E

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto TYA606E | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto TYA606E

      Modulo KNX 6 uscite 16A 230V AC carichi capacitivi con misuratore di corrente 4M

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2010-01-14 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2010-01-14

      PDF
      1,75 MB
    • Database dei prodotti KNX

      Immagine Logiciel d'application ETS du TYB606E | Hager Italia

      Logiciel d'application ETS du TYB606E

      Database dei prodotti KNX International 2020-01-01

      VD5
      641,27 kB
      Immagine Logiciel d'application ETS du TYB606E | Hager Italia

      Logiciel d'application ETS du TYB606E

      Database dei prodotti KNX International 2020-01-01

      KNXPROD
      448,92 kB
    • Guida applicazione

      Immagine Description d'application ETS TYA606E | Hager Italia

      Description d'application ETS TYA606E

      ETS Application description

      PDF
      3,79 MB
      Immagine Description d'application ETS TYA606E EN | Hager Italia

      Description d'application ETS TYA606E EN

      Guida applicazione en-GB, pl-PL 2013-10-28

      PDF
      4,01 MB
      Immagine PD_TYA606E_ETS_6-uscite_ON-OFF_16A_230V_misurazione_corrente_IT | Hager Italia

      PD_TYA606E_ETS_6-uscite_ON-OFF_16A_230V_misurazione_corrente_IT

      Guida applicazione it-IT 2013-10-28

      PDF
      9,12 MB
    • SupportDataActNotice

      Immagine Data act notice en-GB 2026-09-04 | Hager Italia

      Data act notice en-GB 2026-09-04

      URL
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-03-04

      PDF
      137,59 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      TYFS816L - Modulo KNX Secure 12 IN + 16 OUT multicontrol room 4M
      TYFS816L
      Modulo KNX Secure 12 IN + 16 OUT multicontrol room 4M
      Prezzo
      928,00 €
      / pezzo *
      928,00 €
      / pezzo *
    • 2
      TYBS601B - Modulo KNX Secure 1 uscita ON/OFF 10A 230V AC1 da incasso
      TYBS601B
      Modulo KNX Secure 1 OUT 10A 230V AC1 incasso
      Prezzo
      94,76 €
      / pezzo *
      94,76 €
      / pezzo *
    • 3
      TYMS620D - Attuatore KNX Secure 20 uscite 16A 230V configurazione in easy e ETS 10M
      TYMS620D
      Attuatore KNX Secure 20 uscite 16A 230V configurazione in easy e ETS 10M
      Prezzo
      732,01 €
      / pezzo *
      732,01 €
      / pezzo *
    • 4
      TYFS808H - Modulo KNX Secure 8 IN + 8 OUT multicontrol room 4M
      TYFS808H
      Modulo KNX Secure 8 IN + 8 OUT multicontrol room 4M
      Prezzo
      683,00 €
      / pezzo *
      683,00 €
      / pezzo *
    • 5
      TYBS602F - Modulo KNX Secure 2 uscite tapparelle/veneziane 6A 230V AC1 da incasso
      TYBS602F
      Modulo KNX Secure 2 OUT 6A 230V AC1 incasso
      Prezzo
      113,49 €
      / pezzo *
      113,49 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti