Modulo KNX Secure 2 OUT 6A 230V AC1 incasso TYBS602F
EAN
3250610050354
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
103,00 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Connettività
-
Con sistema bus KNXSÌ
-
Con sistema bus radio KNXNo
Impostazioni
-
Modalità di configurazione supportataETS, easy
Serie
-
Profondità22 mm
-
Profondità di installazione40 mm
Materiali
-
ColoreGrigio chiaro
Equipaggiamento
-
Con interruttore per commutazione manualeSÌ
-
Radiofrequenza bidirezionaleNo
Corrente
-
Corrente nominale6 A
-
Consumo di corrente del bus durante l'inattività5 mA
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Potenza
-
Potenza d’uscita500 W
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale d'impiego CA230 - 230 V
-
Tensione di alimentazione del sistema30 V DC tramite bus
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-5 - 45 °C
Testo
-
FunzioneCon funzioni di sicurezza ad es. per vento, pioggia, allarme, Con funzione di posizionamento per veneziane e lamelle, Con funzione parasole
-
Tipo di connessioneCon morsetti a vite
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, zh-CN 2024-01-15
PDF4,89 MB -
Manuale
Manuale en-GB 2015-09-24
PDF3,54 MB -
Database dei prodotti KNX
Database dei prodotti KNX International 2024-05-07
KNXPROD304,83 kB -
Dichiarazione di conformità
EU Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità en-GB, fr-FR 2024-04-04
PDF363,61 kBUKCA Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità en-GB 2024-04-04
PDF270,10 kB
Più documentazione