Inserto di commutazione singolo piattaforma elettronica 85121100
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (122)Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 675 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
-
Tensione d’esercizio230 - 230 V
-
Utilizzabile con sensore di movimentoSÌ
-
Potenza della lampada LED250 W
-
Lampade LED dimmerabili da 230 V5 - 70 W
-
Frequenza50 - 60 Hz
-
Dimmer di puntaSÌ
-
Dimmer del bordo d'uscitaSÌ
-
Potenza assorbita in stand-by0,30 W
-
Numero di moduli0
-
Temperatura d’esercizio-5 - 45 °C
-
Profondità di installazione32 mm
-
Principio regolazione luceImpostazione automatica del principio di regolazione luce in funzione del carico (processo autoDetect)
-
Ingresso unità di estensioneCon ingresso di derivazione per pulsante (contatto di chiusura) comando a un tasto e derivazione rilevatore di movimento
-
FusibileResistente ai cortocircuiti e protetto contro i sovraccarichi (fusibile elettronico)
-
Tipo di montaggioCon graffe a espansione
-
Tipo di connessioneCon morsetti a vite
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 85121100
Inserto di commutazione singolo piattaforma elettronica
PDF -
Manuale di installazione
Manual for 851211XX-851222XX - Universal switch insert 1-/2gang (DE-IT, 2021-07)
Manuale di installazione de-DE, it-IT 2021-04-20
PDF1,88 MB
Manual for 851211XX-851222XX - Universal switch insert 1-/2gang (EN-NL, 2021-07)
Manuale di installazione en-GB, nl-NL 2021-04-20
PDF1,88 MB
Manual for 85121100-85122200 - Universal switch insert 1-/2gang (DE, 2012-08)
Manuale di installazione de-DE 2012-09-28
PDF1,34 MB
Manual for 85121100-85122200 - Universal switch insert 1-/2gang (EN, 2013-08)
Manuale di installazione en-GB 2012-04-03
PDF910,93 kB
Manual for 85121100-85122200 - Universal switch insert 1-/2gang (IT, 2012-08)
Manuale di installazione it-IT 2012-09-28
PDF1,34 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB, de-DE 2021-11-18
PDF272,57 kB