Modulo KNX Secure 1 uscita ON/OFF 10A 230V AC1 da incasso TYBS601B
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Limitatore di sovratensione per rete dati / tecnologia MCR 1 accessori disponibili -
Accessori per sistema bus 4 accessori disponibili -
Interfaccia USB/KNX 1 accessori disponibili -
Gateway KNX e router IP/KNX 4 accessori disponibili -
Terminale di connessione/ derivazione per sistema bus 1 accessori disponibili -
Accoppiatore di linea 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
-
Con sistema bus KNXSÌ
-
Con sistema bus radio KNXNo
-
Modalità di configurazione supportataETS, easy
-
Altezza44 mm
-
Larghezza43 mm
-
Profondità22 mm
-
Profondità di installazione40 mm
-
Montaggio suMontaggio a incasso
-
Sistema busKNX Secure
-
ColoreGrigio chiaro
-
Con interruttore per commutazione manualeSÌ
-
Radiofrequenza bidirezionaleNo
-
Max. corrente di commutazione10 A
-
Corrente nominale IN10 A
-
Consumo di corrente del bus durante l'inattività5 mA
-
Frequenza50 - 60 Hz
-
Alimentazione lampada a incandescenza 230 V600 - 600 W
-
Potenza d’uscita500 W
-
Lampada a incandescenza/alogena da 230 V600 W
-
Potenza lampada ad incandescenza600 - 600 W
-
Tensione nominale d'impiego CA230 - 230 V
-
Tensione di alimentazione del sistema30 V DC tramite bus
-
Tensione d’esercizio tramite cavo bus21 - 32 V
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Temperatura d’esercizio-5 - 45 °C
-
Sezione conduttore rigido0.75 - 2.5 mm²
-
Sezione conduttore flessibile0.75 - 2.5 mm²
-
Tipo di connessioneCon morsetti a vite
-
La generazione di datiSÌ
-
Tipi di datiInformazioni di base, Diagnostica generale, Stato On/Off, Scene, Diagnostica del software, Termostato
-
Formati dei datiKNX (TP)
-
Volume giornaliero stimato di dati10 KB - 100 KB
-
Generazione di dati in tempo realeSÌ
-
Dati memorizzati sul dispositivoNo
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto TYBS601B
Modulo KNX Secure 1 OUT 10A 230V AC1 incasso
PDF -
Manuale di istruzioni
Manuale di istruzioni de-AT, de-DE, de-CH 2025-04-01
PDF687,00 kB
Manuale di istruzioni en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2025-04-28
PDF686,74 kB
Manuale di istruzioni es-ES 2025-05-12
PDF687,97 kB
Manuale di istruzioni fr-FR 2025-05-12
PDF687,96 kB
Manuale di istruzioni it-IT 2025-05-12
PDF686,08 kB
Manuale di istruzioni nl-NL 2025-05-12
PDF685,79 kB -
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, zh-CN 2024-01-15
PDF4,89 MB -
Manuale
Manuale en-GB 2015-09-24
PDF1,47 MB -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato KNX TYBS601B-TYBS602F
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-27
PDF80,18 kB -
Database dei prodotti KNX
Database dei prodotti KNX International 2024-05-07
KNXPROD167,76 kB -
Guida applicazione
Guida applicazione en-GB 2024-06-27
PDF905,28 kB -
Dichiarazione di conformità
EU Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità en-GB, fr-FR 2024-04-04
PDF363,61 kB
UKCA Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità en-GB 2024-04-04
PDF270,10 kB