presa SCHUKO con coperchio a cerniera Serie K.1 antracite opaco, verniciato 47527206
EAN
4011334296409
Marca
Berker
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
46,74 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Ricambi per interruttori per uso residenziale 1 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 21 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente nominale16 A
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale250 V
-
Tensione nominale250 - 250 V
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Materiali
-
ColoreAntracite
-
Codice RAL7021
-
finitura superficialeOpaco
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
TrattamentoNon trattato, Verniciato
Serie
-
Altezza71 mm
-
Larghezza71 mm
-
Numero di unità1
-
Profondità delle scatole da incasso35 mm
-
Profondità di installazione32 mm
Connessione
-
Tipo di connettoreConnettore/morsetto
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a incasso
Connettività
-
Tipo di connessioneRaccordo a innesto
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a vite, Montaggio a uncino
Equipaggiamento
-
Tipo di connettore/spina presaSchuko P30 / Universale
-
Inserto centrale ruotatoNo
-
Con coperchio a cernieraSÌ
-
Con spinotto di protezione rotondoNo
-
Con lampada di segnalazioneNo
-
Con serraturaNo
Acessori
-
Con campo per l'etichettaSÌ
Porta / coperchio
-
Tipo di coperchioIl coperchio incernierato cade all'indietro
Numero di moduli
-
Numero di moduli1
Protezione
-
Con protezione dal contatto incrementataSÌ
-
Resistenza agli urti IKIK05
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP44
Funzioni
-
Con illuminazione di orientamentoNo
-
Con illuminazione funzionaleNo
-
Related SystemsK.x
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 47527206
presa SCHUKO con coperchio a cerniera Serie K.1 antracite opaco, verniciato
PDF -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità International 2023-05-02
PDF451,70 kB
Più documentazione