- Berker S.1 - Dimmer illuminazione
- Montaggio ad incasso IP44
- Berker B.3 - Dimmer illuminazione
- Berker B.7 - Dimmer illuminazione
- Berker Q.1 - Dimmer illuminazione
- Berker Q.3 - Dimmer illuminazione
- Dimmer illuminazione - Berker Q.7
- Berker K.1 - Dimmer illuminazione
- Berker K.5 - Dimmer illuminazione
- Berker R.1 - Dimmer illuminazione
- Berker R.3 - Dimmer illuminazione
- Berker R.8 - Controllo illuminazione
- Berker R.8 - Dimmer illuminazione
- Vedi altro
Potenziometro a manopola DALI con scatto soft, tunable white 2997
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (19)Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 517 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
-
Frequenza50 - 60 Hz
-
Temperatura di colore K2000 - 10000 K
-
Dimmerabile DALISÌ
-
Asse del diametro4 mm
-
Profondità di installazione31 mm
-
Altezza71 mm
-
Larghezza71 mm
-
Profondità50 mm
-
IlluminazioneAd esempio, lampade fluorescenti, lampade alogene NV e LED
-
Tipo di connessioneCon morsetti a vite
-
FusibileResistente ai cortocircuiti e protetto contro i sovraccarichi (fusibile elettronico)
-
La generazione di datiSÌ
-
Tipi di datiInformazioni di base, Controllo del livello di regolazione dell'intensità luminosa, Stato On/Off
-
Formati dei datiDALI
-
Volume giornaliero stimato di dati10 KB - 100 KB
-
Generazione di dati in tempo realeSÌ
-
Dati memorizzati sul dispositivoNo
-
Serie CompatibiliK.x, Q.x, R.x, S.x/B.x
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Berker Scheda tecnica del prodotto 2997
Potenziometro a manopola DALI con scatto soft, tunable white
PDF -
Manuale di installazione
Manual for 2997-2998 - Rotary potentiometer DALI, Tunable white (DE, 2019-05)
Manuale di installazione de-DE 2020-01-01
PDF338,21 kB
Manual for 2997-2998 - Rotary potentiometer DALI, Tunable white (EN, 2019-04)
Manuale di installazione en-GB 2020-01-01
PDF337,82 kB
Manual for 2997-2998 - Rotary potentiometer DALI, Tunable white (IT, 2019-04)
Manuale di installazione it-IT 2020-01-01
PDF338,46 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-03-05
PDF898,01 kB
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-03-05
PDF208,78 kB