Derivazione per rilevatori di movimento delle serie 1930 e R.classic. Progettata per ampliare e ottimizzare il funzionamento dei sistemi di rilevazione, garantisce un collegamento affidabile e un’installazione semplice grazie ai morsetti a vite. Ideale per applicazioni residenziali e professionali, assicura integrazione perfetta con i dispositivi compatibili della gamma Berker.
EAN
4011334437031
Marchio
Berker
Confezione
1 pezzo
Derivazione per rilevatore di movimento Serie 1930/R.classic 85320101
Prezzo
58,69 €
/ pezzo
*
Prodotti simili:
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (8)Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 146 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Condizioni di impiego
-
Tensione d’esercizio230 - 230 V
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-5 - 45 °C
Testo
-
Tipo di connessioneCon morsetti a vite
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Berker Scheda tecnica del prodotto 85320101
Derivazione per rilevatore di movimento Serie 1930/R.classic
PDF -
Manuale di installazione
Manual for 8532xx - Motion detector extension unit (DE-IT-EN-NL, 2022-04)
Manuale di installazione en-GB, de-DE, it-IT, nl-NL 2022-04-28
PDF1,52 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-05-04
PDF263,81 kB
Più documentazione