Cornice quintupla Berker R.1 vetro bianco polare 10152109
Prodotti simili:
Accedi per creare una lista prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Inserto per telecomunicazioni 15 accessori disponibili -
Pezzo centrale per interruttore o pulsante 12 accessori disponibili -
Pezzo centrale per telecomunicazioni 23 accessori disponibili -
Presa 17 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
- Inserto per telecomunicazioni
- Pezzo centrale per interruttore o pulsante
- Pezzo centrale per telecomunicazioni
- Presa
- Elemento base per sensore di movimento
- Accessori per interruttori per uso residenziale
- Sensore di movimento
- Pulsante
- Interruttore orario
- Scatola per la presa dell'antenna
- Termostato/regolatore di temperatura ambiente
- Tasto a bilanciere per sistema bus
- Pezzo centrale per dimmer illuminazione
- Interruttore elettronico
- Dimmer
- Bilanciere singola
- Elemento di controllo
- Regolatore automatico d'intensità luminosa
- Piastra centrale per inserto di segnalazione luminosa
- Comando veneziane
- Giunto per sistema bus
- Pezzo centrale per interruttore orario
- Comando touch
- Lampada segnapasso per uso residenziale
- Alimentatore USB
- Temporizzatore per uso residenziale
- Interruttore differenziale puro
- Interruttore a bilanciere
- Interruttore/pulsante per veneziana
- Interruttore a chiave
- Commutatore
- Interruttore a tirante
- Scatola di comunicazione dati per cavi in rame (doppino)
- Piastra di supporto
- Coperchio
- Cronotermostato
-
3315392089Presa USB / 3, 5 mm audio Berker R.1/R.3 bianco polare lucido
-
3315392045Presa USB / 3, 5 mm audio Berker R.1/R.3 nero lucido
-
3315402089Presa VGA Berker R.1/R.3 bianco polare lucido
-
3315402045Presa VGA Berker R.1/R.3 nero lucido
-
3315412089Presa VGA posteriore Berker R.1/R.3 bianco polare lucido
-
3315412045Presa VGA posteriore Berker R.1/R.3 nero lucido
-
WDF48001Presa per altoparlanti High End comunicazione
-
WDF4800AT1Scatola di collegamento altoparlante singolo/mono antracite opaco
-
WDF4800AT2Scatola di collegamento per altoparlanti stereo antracite opaco
-
WDF4800PW1Scatola di collegamento altoparlante singolo/mono bianco polare opaco
-
WDF4800PW2Scatola di collegamento per altoparlanti stereo bianco polare opaco
-
WLF4379BGPresa High Definition R.Classic nero lucido
-
WLF4379WGPresa High Definition R.Classic bianco polare lucido
-
WLF4380BGPresa High Definition con collegamento a innesto 90° R.Classic nero lucido
-
WLF4380WGPresa High Defint. con colleg. a innesto 90° Serie R.Classic Bianco pol. Luc.
-
15072045Pezzo centrale per interruttore/pulsante a chiave Berker R.1/R.3 nero lucido
-
15072089Pezzo centrale per interruttore/pulsante a chiave R.1/R.3 bianco polare lucido
-
1096208900Pezzo c.le con manopola x commutatore a 3 vie, con posizione 0, R.x Bianco pol.
-
1096204500Pezzo centrale con manopola per commutatore a 3 vie, con posizione 0, R.x nero
-
1084208900Pezzo c.le con manopola x Commut. a 3 vie, senza posizione 0, R.x Bianco pol.
-
1084204500Pezzo centrale con manopola x commutatore a 3 vie, senza posizione 0, R.x nero
-
11462089Pezzo centrale per interruttore/pulsante a tirante R.1/R.3 bianco polare lucido
-
11462045Pezzo centrale per interruttore/pulsante a tirante Berker R.1/R.3 nero lucido
-
15062089Pezzo c.le x comm./puls. a chiave x venez. Serie R.1/R.3 bianco pol. luc.
-
15062045Pezzo c.le x commutatori/pulsanti a chiave x veneziane Serie R.1/R.3 nero Lucid
-
1080208900Pezzo centrale con manopola x Commut. a manopola x venez., R.1/R.3 bianco polare
-
1080204500Pezzo c.le con manopola x commutatore a manopola per veneziane, R.1/R.3 nero
-
WLF1007WGPezzo centrale per presa RJ universale R.Classic bianco polare lucido
-
WLF4400WGPezzo centrale per passacavo R.Classic/R. classic bianco polare lucido
-
WLF4000BGPezzo centrale con finestra TAE R.Classic/R. classic nero lucido
-
WLF1068WGPezzo centrale per presa TV doppia/tripla R.Classic bianco polare lucido
-
WLF1068BGPezzo centrale per presa TV doppia/tripla R.Classic/R. classic nero lucido
-
WLF1059WGPezzo c.le con 2 otturatori antipolvere Serie R.Classic bianco pol. luc.
-
WLF1059BGPezzo centrale con 2 otturatori di protezione antipolvere R.Classic nero lucido
-
WLF1058WGPezzo c.le con otturatore antipolvere Serie R.Classic bianco pol. luc.
-
WLF1058BGPezzo c.le con otturatore di protezione antipolvere R.Classic nero lucido
-
WLF1008WGPezzo c.le x presa RJ universale doppio Serie R.Classic bianco pol. luc.
-
WLF1008BGPezzo centrale x presa RJ universale doppio R.Classic nero lucido
-
14322089Pezzo centrale con apertura di incasso foro 22, 5 mm R.1/R.3 bianco polare lucido
-
WLF1007BGPezzo centrale per presa RJ universale R.Classic/R. classic nero lucido
-
14452089Pezzo centrale per presa RJ/TV universale Berker R.1
-
14452045Pezzo centrale per presa RJ/TV universale Berker R.1
-
11962045Pezzo centrale per presa per altoparlanti Berker R.1/R.3 nero lucido
-
11962089Pezzo centrale per presa per altoparlanti Berker R.1/R.3 bianco polare lucido
-
14842045Pezzo centrale x presa TV quadrupla ANKARO Berker R.1/R.3/R.classic nero lucido
-
14842089Pezzo c.le x presa TV quadrupla ANKARO Serie R.1/R.3/R.classic bianc pol. luc.
-
14322006Pezzo centrale con apertura di incasso foro 22, 5 mm Berker R.1/R.3 giallo lucido
-
41102022Presa SCHUKO con LED di controllo e serigrafia "EDV" Berker R.1/R.3 rosso lucido
-
WLS1463WGPresa SCHUKO con LED di controllo R.Classic bianco polare lucido
-
WLS1463BGPresa SCHUKO con LED di controllo R.Classic nero lucido
-
6765762007Presa con spinotto di messa a terra e alta prot. da contatti Serie R.1 arancione
-
6765762003Presa con spinotto di messa a terra e alta prot. da contatti Serie R.1 verde
-
6765762022Presa con spinotto di messa a terra e alta prot. da contatti Serie R.1 rosso
-
47432007Presa SCHUKO serigrafia "ZSV" Berker R.1/R.3 arancione lucido
-
47432003Presa SCHUKO serigrafia "SV" Berker R.1/R.3 verde lucido
-
47432022Presa SCHUKO serigrafia "EDV" Berker R.1/R.3 rosso lucido
-
6765092007Presa con spinotto di messa a terra e LED di controllo R.1/R.3 arancione lucido
-
41102007Presa SCHUKO con LED di controllo e serigrafia "ZSV" R.1/R.3 arancione lucido
-
41102003Presa SCHUKO con LED di controllo e serigrafia "SV" Berker R.1/R.3 verde lucido
-
47442079Presa SCHUKO + coperch x costr. senza barr. archit.Serie R.1/R.3 bianco pol. luc
-
6167032045Presa senza messa a terra Berker R.1/R.3 nero lucido
-
6167032089Presa senza messa a terra Berker R.1/R.3 bianco polare lucido
-
6765092003Presa con spinotto messa a terra e LED di controllo Berker R.1/R.3 verde lucido
-
6765092022Presa con spinotto messa a terra e LED di controllo Berker R.1/R.3 rosso lucido
-
85341139Rilevatore di movimento 1, 1 m R.1/R.3/Serie 1930/R.classic bianco polare lucido
-
85341131Rilevatore di movimento 1, 1 m Berker R.1/R.3/Serie 1930/R.classic nero lucido
-
85342139Rilevatore di movimento 2, 2 m R.1/R.3/Serie 1930/R.classic bianco polare lucido
-
85342131Rilevatore di movimento 2, 2 m Berker R.1/R.3/Serie 1930/R.classic nero lucido
-
85342239Rilevat. movim. IR comfort 2, 2 m Serie R1/R3/1930/Classic bianco pol. luc.
-
85342231Rilevat. movim. IR comfort 2, 2 m Serie R.1/R.3/Serie 1930/R.classic nero luc.
-
85341239Rilevat. movim. IR comfort 1, 1m Serie R1/R3/1930/Classic bianco pol. luc.
-
85341231Rilevat. movim. IR comfort 1, 1m Serie R.1/R.3/Serie 1930/R.classic nero luc.
-
16402089Int. a relè con mascherina centrale x Hotel Card Serie R.1/R.3 bianco pol. luc.
-
16402045Interruttore a relè con mascherina centrale per Hotel Card R.1/R.3 nero lucido
-
WDE385620Pulsante per cilindri di chiusura wg UP IP44
-
WDE503101Pulsante, contatto di chiusura 10 A - 250 V (con 2 contatti segnalazione)
-
WDE503203Pulsante, contatto di apertura + contatto di chiusura 10 A - 250 V
-
WDE503404Puls. doppio di gruppo, 4 contatti NA, morsetto d'ingresso comune comando luci
-
WDE503501Pulsante doppio, contatto di chiusura + contatto di apertura 10 A - 250 V
-
WDE503503Pulsante doppio, 2 contatti di chiusura 10 A - 250 V
-
WDE503808Pulsante doppio, 2 contatti di commutazione 10 A - 250 V
-
WDE5051Pulsante, contatto di chiusura per Hotel Card 10 A - 250 V
-
WDE505101Pulsante, contatto di chiusura per Hotel Card comando luci
-
WDE56003Pulsante per bilanciere 1-posto 24 V
-
WDE505203Pulsante, contatto di apertura + contatto di chiusura x Hotel Card comando luci
-
WDE5056Pulsante, contatto di commutazione 10 A - 250 V per Hotel Card
-
85745139Orologio radio KNX x venez. QLink Serie R1/R3/1930/Classic bianco pol. luc.
-
85745131Orologio radio KNX x venez. quicklink R.1/R.3/Serie 1930/R.classic nero lucido
-
85745239Orologio radio KNX quicklink R.1/R.3/Serie 1930/R.classic bianco polare lucido
-
85745231Orologio radio KNX quicklink Berker R.1/R.3/ Serie 1930/R.classic nero lucido
-
459410Presa TV quadrupla terminale Serieic
-
WDF4592Presa TV doppia terminale Serie 1930/Glas/R.classic
-
WDF45921Presa TV doppia scatola passante, 8 dB Serie 1930/Glas/R. classic
-
WDF45922Presa TV doppia scatola passante, 13 dB Serie 1930/Glas/R.classic
-
WDF45923Presa TV doppia scatola passante, 20 dB Serie 1930/Glas/R.classic
-
WDF4593Presa TV tripla terminale Serie 1930/Glas/R.classic
-
20262045Termostato, contatto di commutazione, + pezzo c.le Serie R.1/R.3 nero lucido
-
20262089Termostato, cont. di commutazione, + pezzo c.le Serie R.1/R.3 bianco pol. luc.
-
20302045Termostato, cont. NC, + pezzo c.le Serie R.1/R.3 nero lucido
-
20302089Termostato, cont. NC, + pezzo c.le Serie R.1/R.3 bianco pol. luc.
-
20342089Termostato cont. NA + pezzo c.le x risc. a pavim. Serie R.1/R.3 bianco pol. luc.
-
20342045Termostato cont. NA + pezzo c.le x risc. a pavim. Serie R.1/R.3 nero luc.
-
20292045Termostato, deviat., + pezzo c.le + comm. Estate/Inverno R.x nero
-
20292089Termostato, deviat., + pezzo c.le + comm. Estate/Inverno R.x bianco polare
-
85648139Modulo Puls. radio KNX quadruplo QLink Serie R1/R3/1930/Classic bianco pol. luc.
-
85648131Mod. puls. radio KNX quadruplo quicklink R.1/R.3/Serie 1930/R.classic nero lucid
-
85145139Puls. radio KNX sing. QLink Serie R1/R3/1930/Classic bianco pol. luc.
-
85145131Modulo puls. radio KNX sing. quicklink R.1/R.3/Serie 1930/R.classic nero lucido
-
85146139Puls. radio KNX doppio QLink Serie R1/R3/1930/Classic bianco pol. luc.
-
85146131Modulo puls. radio KNX doppio quicklink R.1/R.3/Serie 1930/R.classic nero lucido
-
2873Dimmer a manopola (R, L) - 2 fili - 500W (100W LED) - 230 V AC
-
2973dimmer universale a manopola, (R, L, C, LED)
-
296110dimmer universale comfort (R, L, C, LED) con scatto soft
-
296210Derivazione per regolatore luce universale comfort con scatto soft
-
2909Dimmer a manopola, (R, LED) - 2 fili - 200W (40W LED) - 230 V AC
-
85421101Regolatore luce a pulsante (R, L) 2 fili / 3 fili Serie 1930/R.classic
-
85421201dimmer a pulsante universale singolo Serie 1930/R.classic
-
85421100Dimmer a pulsante (R, L) 2 fili - 400W - 230 V AC
-
85421200dimmer a pulsante universale singolo piattaforma elettronica
-
85422100dimmer a pulsante universale doppio piattaforma elettronica
-
16612049Bilanciere x edilizia senza barriere arch. Serie R.1/R.3 bianco pol. luc.
-
WLW2300WGBilanciere doppio con lente trasparente R.Classic bianco polare lucido
-
WLW1014BGBilanciere con serigrafia "0" R.Classic nero lucido
-
WLW1000WGBilanciere R.Classic bianco polare lucido
-
WLW1000BGBilanciere R.Classic nero lucido
-
16212059Bilanciere con stampa "Heizung" e "0" Serie R.1/R.3/R.8 bianco polare lucido
-
16202005Bilanciere con serigrafia frecce Berker R.1/R.3 nero lucido
-
16202049Bilanciere con serigrafia frecce Berker R.1/R.3 bianco polare lucido
-
16512069Bilanciere x edilizia senza barriere arch. Serie R.1/R.3 bianco pol. luc.
-
16512089Bilanciere x edilizia senza barriere arch. Serie R.1/R.3 bianco pol. luc.
-
16512049Bilanciere x edilizia senza barriere arch. Serie R.1/R.3 bianco pol. luc.
-
16242089Bilanciere con serigrafia "0" e lente trasparente R.1/R.3 bianco polare lucido
-
16652045Bilanciere triplo Berker R.1/R.3 nero lucido
-
16652089Bilanciere triplo Berker R.1/R.3 bianco polare lucido
-
16202025Bilanciere con serigrafia per suoneria Berker R.1/R.3 nero lucido
-
16202069Bilanciere con serigrafia per suoneria Berker R.1/R.3 bianco polare lucido
-
16202015Bilanciere con serigrafia per apriporta Berker R.1/R.3 nero lucido
-
16202035Bilanciere con serigrafia per luce Berker R.1/R.3 nero lucido
-
16202059Bilanciere con serigrafia per apriporta Berker R.1/R.3 bianco polare lucido
-
16202079Bilanciere con serigrafia per luce Berker R.1/R.3 bianco polare lucido
-
85142139Modulo pulsante doppio Berker R.1/R.3/Serie 1930/R.classic bianco polare lucido
-
85142131Modulo pulsante doppio Berker R.1/R.3/Serie 1930/R.classic nero lucido
-
85141139Mod. Puls. singolo Berker R.1/R.3/Serie 1930/R.classic bianco polare lucido
-
85141131Modulo pulsante singolo Berker R.1/R.3/Serie 1930/R.classic nero lucido
-
11982089Pezzo centrale per spia luminosa E14 Berker R.1/R.3 bianco polare lucido
-
11982045Pezzo centrale per spia luminosa E14 Berker R.1/R.3 nero lucido
-
WLF1054BGPezzo centrale per pulsante/spia luminosa E10 R.Classic nero lucido
-
WLF1054WGPezzo centrale x pulsante/spia luminosa E10 R.Classic bianco polare lucido
-
85741139Orologio per comando veneziane R.1/R.3/Serie 1930/R.classic bianco polare lucido
-
85741131Orologio per comando veneziane Berker R.1/R.3/Serie 1930/R.classic nero lucido
-
85241139Pulsante per veneziane Berker R.1/R.3/Serie 1930/R.classic bianco polare lucido
-
85241131Pulsante per veneziane Berker R.1/R.3/Serie 1930/R.classic nero lucido
-
85221100Inserto comfort veneziana piattaforma elettronica
-
29512089Segnale luminoso a LED, RGB Berker R.1/R.3 bianco polare lucido
-
WDE5101Pulsante/spia luminosa E10 max 2 W, contatto di chiusura 2 A
-
WDE510110Pulsante/spia luminosa E10 max 2 W, contatto di chiusura 2 A
-
WDF6655Portalampada spia luminosa E14 max. 3 W 250 V
-
WLF6651BGSegnale luminoso a LED, illuminazione bianca R.Classic nero lucido
-
WLF6651WGSegnale luminoso a LED, illum. bianca R.Classic bianco polare lucido
-
WLF6652BGSegnale luminoso a LED, RGB R.Classic nero lucido
-
WLF6652WGSegnale luminoso a LED, RGB R.Classic bianco polare lucido
-
WLF6653BGSegnale luminoso a LED, illuminazione rossa/verde R.Classic nero lucido
-
WLF6653WGSegnale luminoso a LED, illuminazione rossa/verde R.Classic bianco polare lucido
-
WDE3032Interruttore bipolare 10 AX - 250 V
-
WDE303212Interruttore bipolare 16 AX, 250 V
-
WDE303303Interruttore tripolare 16 AX, 400V
-
WDE3035Interruttore doppio con comune 10 AX - 250 V
-
WDE30350116Interruttore di serie off/changeover 16 AX, anello di supporto rotondo
-
WDE3036Interruttore deviatore 10 AX - 250 V
-
WDE303601Deviatore, anello di supporto rotondo, ControlloLuci,
-
WDE30360116Interruttore di spegnimento/cambio 16 AX, anello di supporto rotondo
-
WDE3037Invertitore 10 AX - 250 V
-
WDE30370116Interruttore intermedio, anello di rotondo supporto, 16AX
-
WDE303808Deviatore doppio, morsetti d’ingresso separati 10 AX - 250 V
-
WDE36003Commutatore, 24 V
-
WDE303501Interruttore doppio con comune, 10 AX - 250 V anello di supporto rotondo
-
WDE633023Interruttore triplo 16 AX/400V
-
WDE303701Invertitore 10 AX - 250 V, anello di supporto rotondo
-
WDE382120Commutatore per veneziane unipolare per cilindri di chiusura wg UP IP44
-
WDE382210Commutatore per veneziane bipolare per cilindri di chiusura comando tapparelle
-
WDE383110Pulsante per veneziane unipolare per cilindri di chiusura comando tapparelle
-
WDE383120Pulsante per veneziane unipolare per cilindri di chiusura wg UP IP44
-
WDE383210Pulsante per veneziane bipolare per cilindri di chiusura comando tapparelle
-
WDE384103Commutatore a manopola per veneziane unipolare 10 AX - 250 V
-
WDE384203Commutatore a manopola per veneziane bipolare 10 AX - 250 V
-
WDF41073Presa RJ universale a 8 poli, cat. 3 comunicazione bianco
-
WDF41076Presa RJ universale a 8 poli schermata, cat. 6A ISO comunicazione
-
WDF410766Presa RJ universale a 8 poli schermata, cat. 6 comunicazione
-
WDF41083Presa RJ universale a 8/8 poli, cat. 3 comunicazione bianco
-
WDF410862Presa RJ universale a 8/8 poli schermata, cat. 6A ISO comunicazione
-
WDF410863Presa RJ universale modulare a 8/8 poli schermata, cat. 6A ISO comunicazione
-
WDF410866Presa RJ universale a 8/8 poli schermata, cat. 6 comunicazione
-
WDF4400Passacavo Inserti modulari
-
WDF4411Passacavo con ridotta profondità d'incasso Inserti modulari
-
WDF4611RPiastra supporto con alloggiam. rosso singola x Modular Jack communicazione
-
WDF4612WPiastra supporto con alloggiam. bianca singola x Modular Jack communicazione
-
WDF4614GPiastra supporto con alloggiam. verde singola x Modular Jack communicazione
-
WDF4617SPiastra di supporto con alloggiamento nero singola per Modular Jack
-
WDF4711RPiastra supporto con alloggiam. rosso doppia x Modular Jack communicazione
-
WDF4712WPiastra supporto con alloggiam. bianca doppia x Modular Jack communicazione
-
WDF4714GPiastra supporto con alloggiam. verde doppia x Modular Jack communicazione
-
WDF4715NPiastra supporto con alloggiam. marrone doppia x Modular Jack communicazione
-
WDF4716PPiastra supporto con alloggiam. arancione doppia x Modular Jack communicazione
-
WDF4717SPiastra di supporto con alloggiamento nero doppia per Modular Jack
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
-
Numero posti5
-
ColoreBianco polare
-
Codice RAL9010
-
Finitura superficialeLucido
-
MaterialeVetro
-
TrattamentoNon trattato
-
Altezza365,20 mm
-
Larghezza81,20 mm
-
Profondità9,90 mm
-
Con portaetichettaNo
-
Posizione di montaggio/collegamentoOrizzontale, Verticale
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Resistenza agli urti IKIK05
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Berker Scheda tecnica del prodotto 10152109
Cornice quintupla Berker R.1 vetro bianco polare
PDF -
Allegato prodotto
Allegato prodotto de-DE 2007-09-17
PDF91,26 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration of conformity International 2021-07-28
Dichiarazione di conformità International 2021-09-28
PDF295,11 kB
Scopri di più su questa gamma di prodotti
-
5
-
1
10142104Cornice quadrupla Berker R.1 acciaio inox/neroPrezzo294,78 €/ pezzo *294,78 €/ pezzo * -
2
10112184Cornice singola Berker R.1 alu/neroPrezzo73,03 €/ pezzo *73,03 €/ pezzo * -
3
10112189Cornice singola Berker R.1 bianco polare lucidoPrezzo8,87 €/ pezzo *8,87 €/ pezzo * -
4
10132114Cornice tripla Berker R.1 acciaio inox/bianco polarePrezzo215,68 €/ pezzo *215,68 €/ pezzo * -
5
10112179Cornice singola con portaetichetta Berker R.1 bianco polare lucidoPrezzo15,30 €/ pezzo *15,30 €/ pezzo *