- Berker S.1 - Controllo dell'illuminazione
- Berker S.1 - Comando tende e tapparelle
- Berker B.3 - Controllo dell'illuminazione
- Berker B.3 - Comando tende e tapparelle
- Berker B.7 - Controllo dell'illuminazione
- Berker B.7 - Comando tende e tapparelle
- Berker Q.1 - Controllo dell'illuminazione
- Berker Q.1 - Comando tende e tapparelle
- Berker Q.3 - Controllo dell'illuminazione
- Berker Q.3 - Comando tende e tapparelle
- Berker Q.7 - Controllo dell'illuminazione
- Berker Q.7 - Comando tende e tapparelle
- Berker K.1 - Controllo dell'illuminazione
- Berker K.1 - Comando tende e tapparelle
- Berker K.5 - Controllo dell'illuminazione
- Berker K.5 - Comando tende e tapparelle
- Berker R.1 - Controllo illuminazione
- Berker R.1 - Comando tende e tapparelle
- Berker R.3 - Controllo dell'illuminazione
- Berker R.3 - Comandi tende e tapparelle
- Berker R.8 - Controllo illuminazione
- Berker R.8 - Comandi tende e tapparelle
- Vedi altro
Pulsante per cilindri di chiusura wg UP IP44 WDE385620
Prezzo
131,96 €
/ pezzo
*
Disponibile a breve
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (22)Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 564 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente di commutazione10 A
-
Corrente di contatto momentanea10 A
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale250 V
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Architettura
-
Elemento di controllo/comandoChiave
-
Numero di poli1
Materiali
-
ColoreGrigio
-
MaterialeMetallo, Plastica
-
TrattamentoNon trattato
-
TrasparenteNo
-
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)0
Serie
-
Altezza71 mm
-
Larghezza71 mm
-
Profondità42 mm
-
Profondità di installazione31,30 mm
-
Profondità delle scatole da incasso35 mm
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a incasso
Controlli e indicatori
-
Spia luminosaSenza
-
Numero di tasti0
-
Tipo di pulsantePulsante singolo
-
Con contatto di feedbackNo
Connettività
-
Tipo di connessioneTerminale a vite
-
Con montaggio ad artiglioNo
Connessione
-
tipo di attacco della lampadaSenza portalampada
-
Tipo di connettoreTerminale a vite
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP44
-
Resistenza agli urti IKIK07
Acessori
-
Con campo per l'etichettaNo
-
Related SystemsA.1, A.8, C.1, C.8, K.x, Q.x, R.x, S.x/B.x
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto WDE385620
Pulsante per cilindri di chiusura wg UP IP44
PDF -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-02-12
PDF345,84 kB
Più documentazione