- Berker S.1 - Applicazioni per hotel
- Berker B.3 - Applicazioni per hotel
- Berker B.7 - Applicazioni per hotel
- Berker Q.1 - Applicazioni ospedaliere
- Berker Q.3 - Applicazioni per hotel
- Berker Q.7 - Applicazioni per hotel
- Berker K.1 - Applicazioni per hotel
- Berker K.5 - Applicazioni per hotel
- Berker R.8 - Applicazioni per hotel
- A.1 - Interruttori e pulsanti
- A.1 - Applicazioni sanitarie e ospedaliere
- A.8 - Interruttori e pulsanti
- A.8 - Applicazioni ospedaliere e alberghiere
- C.1 - Interruttori e pulsanti
- C.1 - Applicazioni ospedaliere e alberghiere
- C.8 - Interruttori e pulsanti
- C.8 - Applicazioni ospedaliere e alberghiere
- Vedi altro
Pulsante, contatto di chiusura per Hotel Card comando luci WDE505101
Prezzo
28,09 €
/ pezzo
*
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (16)Accessori associati
-
Inserto luminoso per gamma serie civili 10 accessori disponibili -
Accessori per interruttori per uso residenziale 1 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 881 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente di commutazione10 A
-
Corrente di contatto momentanea10 A
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale250 V
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Architettura
-
Elemento di controllo/comandoScheda per hotel
-
Numero di poli1
Materiali
-
ColoreGrigio
-
MaterialeMetallo, Plastica
-
TrattamentoNon trattato
-
TrasparenteNo
-
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)0
Serie
-
Altezza71 mm
-
Larghezza71 mm
-
Profondità41 mm
-
Profondità di installazione31,20 mm
-
Profondità delle scatole da incasso44 mm
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a incasso
Controlli e indicatori
-
Spia luminosaSenza
-
Numero di tasti0
-
Tipo di pulsantePulsante singolo
-
Con contatto di feedbackNo
Connettività
-
Tipo di connessioneRaccordo a innesto
-
Con montaggio ad artiglioSÌ
Connessione
-
tipo di attacco della lampadaSenza portalampada
-
Tipo di connettoreMorsetto a innesto
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Resistenza agli urti IKIK07
Acessori
-
Con portaetichettaNo
-
Serie CompatibiliA.1, A.8, C.1, C.8, K.x, Q.x, R.x, S.x/B.x
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto WDE505101
Pulsante, contatto di chiusura per Hotel Card comando luci
PDF -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-02-04
PDF340,35 kB
Dichiarazione di conformità pl-PL 2026-04-23
PDF324,43 kB
Più documentazione