Gruppo LED 230 V, per interruttore/pulsante bianco 1686
EAN
4011334346883
Marca
Berker
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
16,05 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Comando per impianti 6 accessori disponibili -
Pulsante 13 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 24 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale230 - 230 V
Corrente
-
Corrente nominale0
Serie
-
Altezza12,20 mm
-
Larghezza23,40 mm
-
Profondità19,60 mm
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a incasso
Materiali
-
ColoreBianco
Illuminazione
-
Tipo di lampadaLED
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 1686
Gruppo LED 230 V, per interruttore/pulsante bianco
PDF -
Manuale di installazione
Manual for 1686xx-1687xx - LED unit 230 V for switches/push-buttons (DE-EN-FR-NL-PL-IT, 2021-02)
Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2023-01-06
PDF639,01 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2021-10-29
PDF155,69 kB
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2021-10-29
PDF152,28 kB
EU Declaration of Conformity
dc24-1015
PDF334,72 kB
EU Declaration of Conformity
dc23-1050
PDF240,58 kB
Più documentazione