Mascherina centrale per inserto sensore, ideale per completare installazioni dedicate al controllo e alla gestione degli ambienti. Realizzata in materiale termoplastico con elegante finitura bianco lucido, garantisce un’integrazione armoniosa con le principali serie civili compatibili. Pratica da installare e dal design essenziale, rappresenta la soluzione ideale per una finitura curata e professionale.
EAN
4011334050964
Marchio
Berker
Confezione
1 pezzo
Mascherina centrale per inserto sensore bianco lucido 75940402
Prezzo
10,07 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (12)Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 367 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Materiali
-
ColoreBianco
-
Codice RALSimile a RAL 1013
-
Finitura superficialeLucido
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
TrattamentoNon trattato
Serie
-
Altezza51,30 mm
-
Larghezza51,30 mm
-
Profondità24,50 mm
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a morsetto
Equipaggiamento
-
Finestra di monitoraggio uscita/luceNo
Acessori
-
Con portaetichettaNo
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Serie CompatibiliK.x, Q.x, S.x/B.x
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Berker Scheda tecnica del prodotto 75940402
Mascherina centrale per inserto sensore bianco lucido
PDF
Più documentazione