The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager e Berker - Serie civili design
    • Berker K.1
    • Berker K.1 - Prodotti complemen­tari
    • 11087006
    EAN
    4011334298564
    Marchio
    Berker
    Confezione
    10 Pezzi
    • Termos­tati e room controller
    • Berker K.1 - Prodotti complemen­tari
    • Vedi altro

    Anello intermedio x mascherina centrale Berker K.1 antracite opaco, verniciato 11087006

    Prezzo
    5,35 €
    / pezzo *
    5,35 €
    / pezzo *

    Prodotti simili:

    WAF7074AT
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Anello intermedio x mascherina centrale Berker K.1 antracite opaco, verniciato

    11087006

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Materiali
    • Colore
      Antracite
    • Codice RAL
      Simile a RAL 7021
    • Finitura super­ficiale
      Opaco
    • Materiale
      Materiale termoplas­tico
    • Trat­tamento
      Verniciato
    Serie
    • Altezza
      56 mm
    • Larghezza
      71 mm
    • Profon­dità
      7 mm
    • Serie Compa­tibili
      K.x

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 11087006
    PDF
    Hager RoHS report 11087006
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine 11087006 | Hager Italia

      Immagine del prodotto 11087006

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 11087006 | Hager Italia

      Berker Scheda tecnica del prodotto 11087006

      Anello intermedio x mascherina centrale Berker K.1 antracite opaco, verniciato

      PDF
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-10-12 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-10-12

      PDF
      381,14 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      6710457006 - Inserto cieco + pezzo c.le, attacco e graffe Serie K.1 antrac.opaco, vern.
      6710457006
      Inserto cieco + pezzo c.le, attacco e graffe Serie K.1 antrac.opaco, vern.
      Prezzo
      23,93 €
      / pezzo *
      23,93 €
      / pezzo *
    • 2
      11087109 - Anello adattatore per pezzo centrale 50 x 50 mm Berker K.1 bianco polare lucido
      11087109
      Anello adattatore per pezzo centrale 50 x 50 mm Berker K.1 bianco polare lucido
      Prezzo
      4,93 €
      / pezzo *
      4,93 €
      / pezzo *
    • 3
      11087106 - Anello adattatore per pezzo centrale 50 x 50 mm K.1 antracite opaco, verniciato
      11087106
      Anello adattatore per pezzo centrale 50 x 50 mm K.1 antracite opaco, verniciato
      Prezzo
      5,35 €
      / pezzo *
      5,35 €
      / pezzo *
    • 4
      6710457009 - Inserto cieco + pezzo c.le, attacco e graffe Serie K.1 bianco pol. luc.
      6710457009
      Inserto cieco + pezzo c.le, attacco e graffe Serie K.1 bianco pol. luc.
      Prezzo
      21,88 €
      / pezzo *
      21,88 €
      / pezzo *
    • 5
      11547106 - Anello intermedio + coperch x masch./pezzo c.le 50 x 50 mm K.1 antrac.opac vern.
      11547106
      Anello intermedio + coperch x masch./pezzo c.le 50 x 50 mm K.1 antrac.opac vern.
      Prezzo
      28,19 €
      / pezzo *
      28,19 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti