The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager e Berker - Serie civili design
    • Berker K.1
    • Berker K.1 - Prodotti complemen­tari
    • 11087109
    EAN
    4011334267768
    Marchio
    Berker
    Confezione
    10 Pezzi
    • Berker K.1 - Prodotti complemen­tari

    Anello adattatore per pezzo centrale 50 x 50 mm Berker K.1 bianco polare lucido 11087109

    Prezzo
    4,93 €
    / pezzo *
    4,93 €
    / pezzo *

    Prodotti simili:

    WAF7073WG
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Anello adattatore per pezzo centrale 50 x 50 mm Berker K.1 bianco polare lucido

    11087109

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Materiali
    • Colore
      Bianco polare
    • Codice RAL
      Simile a RAL 9010
    • Finitura super­ficiale
      Lucido
    • Materiale
      Materiale termoplas­tico
    Serie
    • Altezza
      55,50 mm
    • Larghezza
      70,50 mm
    • Profon­dità
      8 mm
    • Serie Compa­tibili
      K.x

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 11087109
    PDF
    RoHS report 11087109
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine 11087109 | Hager Italia

      Immagine del prodotto 11087109

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 11087109 | Hager Italia

      Berker Scheda tecnica del prodotto 11087109

      Anello adattatore per pezzo centrale 50 x 50 mm Berker K.1 bianco polare lucido

      PDF
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-10-12 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-10-12

      PDF
      381,14 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      6710457006 - Inserto cieco + pezzo c.le, attacco e graffe Serie K.1 antrac.opaco, vern.
      6710457006
      Inserto cieco + pezzo c.le, attacco e graffe Serie K.1 antrac.opaco, vern.
      Prezzo
      23,93 €
      / pezzo *
      23,93 €
      / pezzo *
    • 2
      11547106 - Anello intermedio + coperch x masch./pezzo c.le 50 x 50 mm K.1 antrac.opac vern.
      11547106
      Anello intermedio + coperch x masch./pezzo c.le 50 x 50 mm K.1 antrac.opac vern.
      Prezzo
      28,19 €
      / pezzo *
      28,19 €
      / pezzo *
    • 3
      11087106 - Anello adattatore per pezzo centrale 50 x 50 mm K.1 antracite opaco, verniciato
      11087106
      Anello adattatore per pezzo centrale 50 x 50 mm K.1 antracite opaco, verniciato
      Prezzo
      5,35 €
      / pezzo *
      5,35 €
      / pezzo *
    • 4
      6710457009 - Inserto cieco + pezzo c.le, attacco e graffe Serie K.1 bianco pol. luc.
      6710457009
      Inserto cieco + pezzo c.le, attacco e graffe Serie K.1 bianco pol. luc.
      Prezzo
      21,88 €
      / pezzo *
      21,88 €
      / pezzo *
    • 5
      11547109 - Anello intermedio + coperch x masch./pezzo c.le 50 x 50 mm K.1 bianco pol. Luc.
      11547109
      Anello intermedio + coperch x masch./pezzo c.le 50 x 50 mm K.1 bianco pol. Luc.
      Prezzo
      24,65 €
      / pezzo *
      24,65 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti