Anello intermedio + coperch x masch./pezzo c.le 50 x 50 mm K.1 bianco pol. Luc. 11547109
EAN
4011334274513
Marca
Berker
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
23,23 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 20 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Materiali
-
ColoreBianco polare
-
Codice RAL9010
-
finitura superficialeLucido
-
MaterialeMateriale termoplastico
Serie
-
Altezza55,80 mm
-
Larghezza70,70 mm
-
Profondità11 mm
-
Related SystemsK.x
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 11547109
Anello intermedio + coperch x masch./pezzo c.le 50 x 50 mm K.1 bianco pol. Luc.
PDF
Più documentazione