- Berker S.1 - Prodotti complementari
- Berker B.3 - Prodotti complementari
- Berker B.7 - Prodotti complementari
- Berker Q.1 - Prodotti complementari
- Berker Q.3 - Prodotti complementari
- Berker Q.7 - Prodotti complementari
- Berker K.1 - Prodotti complementari
- Berker K.5 - Prodotti complementari
- Berker R.1 - Prodotti complementari
- Berker R.3 - Prodotti complementari
- Vedi altro
Passacavo Inserti modulari WDF4400
Prezzo
16,52 €
/ pezzo
*
Disponibile a breve
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (12)Accessori associati
-
Ricambi per interruttori per uso residenziale 2 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 551 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Numero di moduli
-
Numero di moduli1
Connessione
-
Tipo di connettoreSenza
-
Numero di connessioni1
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneMontaggio a uncino, Raccordo a vite
Serie
-
Altezza71 mm
-
Larghezza71 mm
-
Profondità44,40 mm
Materiali
-
ColoreGrigio chiaro
-
Codice RAL7035
-
MaterialeMetallo, Plastica
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto WDF4400
Passacavo Inserti modulari
PDF -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-02-20
PDF327,21 kB
Più documentazione