Anello intermedio per mascherina centrale Berker K.5 alu opaco, verniciato 11087003
EAN
4011334377566
Marca
Berker
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
7,03 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Etichette per apparecchiature ad uso residenziale 1 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 26 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Materiali
-
ColoreAlluminio
-
Codice RAL9006
-
finitura superficialeOpaco
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
TrattamentoVerniciato
Serie
-
Altezza56 mm
-
Larghezza71 mm
-
Profondità7 mm
-
Related SystemsBERKER K.x
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 11087003
Anello intermedio per mascherina centrale Berker K.5 alu opaco, verniciato
PDF
Più documentazione