Anello intermedio + coperch x masch./pezzo c.le 50 x 50 mm K.5 acc.inox met.op 11547104
EAN
4011334284260
Marca
Berker
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
38,46 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 20 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Materiali
-
ColoreAcciaio inox
-
Codice RAL9022
-
finitura superficialeOpaco
-
MaterialeMetallo, Acciaio inox
Serie
-
Altezza55,50 mm
-
Larghezza70,50 mm
-
Profondità11 mm
-
Related SystemsK.x
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 11547104
Anello intermedio + coperch x masch./pezzo c.le 50 x 50 mm K.5 acc.inox met.op
PDF
Più documentazione