Mascherina centrale per inserto sensore, progettata per completare con eleganza le installazioni dedicate al controllo degli ambienti. Realizzata in acciaio inox opaco verniciato, unisce resistenza, design moderno e qualità costruttiva. Facile da installare e compatibile con diverse serie civili Berker, garantisce una finitura professionale e un’integrazione armoniosa in contesti residenziali e terziari.
EAN
4011334054405
Marchio
Berker
Confezione
1 pezzo
Mascherina centrale per inserto sensore acciaio inox opaco, verniciato 75940403
Prezzo
39,06 €
/ pezzo
*
Prodotti simili:
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (12)Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 367 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Materiali
-
ColoreAcciaio inox
-
Codice RALSimile a RAL 9022
-
Finitura superficialeOpaco
-
MaterialeAcciaio inox, Materiale termoplastico
-
TrattamentoNon trattato, Verniciato
Serie
-
Altezza51,30 mm
-
Larghezza51,30 mm
-
Profondità24,50 mm
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a morsetto
Equipaggiamento
-
Finestra di monitoraggio uscita/luceNo
Acessori
-
Con portaetichettaNo
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Serie CompatibiliK.x, Q.x, S.x/B.x
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Berker Scheda tecnica del prodotto 75940403
Mascherina centrale per inserto sensore acciaio inox opaco, verniciato
PDF
Più documentazione