- Berker S.1 - Controllo dell'illuminazione
- Montaggio ad incasso IP44
- Berker Q.1 - Controllo dell'illuminazione
- Berker K.1 - Controllo dell'illuminazione
- Berker R.1 - Controllo illuminazione
- A.1 - Interruttori e pulsanti
- A.8 - Interruttori e pulsanti
- C.1 - Interruttori e pulsanti
- C.8 - Interruttori e pulsanti
- Vedere di più
Interruttore automatico 16AX WDE303116
Prezzo
13,50 €
/ pezzo
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
content.list.see.all (232)product.page.accessories.associated-products
-
Inserto luminoso per gamma serie civili 10 product.page.accessories.products-available -
Accessori per interruttori per uso residenziale 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 825 product.page.accessories.products-available
Accessori obbligatori
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Caratteristiche tecniche
Corrente
-
Corrente di commutazione16 AX (200W LED (SBL))
-
Corrente nominale IN16 A
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a incasso
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale250 V
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Materiali
-
ColoreGrigio
-
Codice RALSimile a RAL 7035
-
Finitura superficialeOpaco
-
MaterialeMetallo, Plastica
-
TrattamentoNon trattato
-
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)0
Identificazione
-
Disposizione di montaggioElemento base
Acessori
-
Con portaetichettaNo
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a morsetto, Raccordo a vite
Controlli e indicatori
-
Numero di tasti1
Serie
-
Profondità di installazione32 mm
-
Profondità delle scatole da incasso35 mm
Protezione
-
Resistenza agli urti IKIK07
-
Utilizzabile in classe IP superioreIP44 in combinazione con set di guarnizioni
Connessione
-
Tipo di connettoreMorsetto a innesto
Testo
-
Tipo di montaggioPer installazione singola
-
Tipo di connessioneCon morsetti a molla
-
IlluminazionePer illuminazione e commutazione di controllo
-
PulsanteNo
Architettura
-
Elemento di controllo/comandoBilanciere singolo
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto WDE303116
Interruttore automatico 16AX
PDF -
Nota Prodotto
Dichiarazione di prestazione en-GB 2026-09-08
PDF317,70 kB
Dichiarazione di prestazione en-GB 2026-09-08
PDF315,61 kB -
Dichiarazione CE Prodotto
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-21
PDF350,38 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-19
PDF155,13 kB
Dichiarazione di conformità pl-PL 2026-04-23
PDF324,43 kB
Più documentazione