Gruppo a incandescenza Berker con morsetto N giallo, ideale per la segnalazione luminosa nei comandi luce. Alimentato a 12 V con corrente nominale di 0,06 A, offre un'indicazione chiara e affidabile dello stato del circuito. Compatto e facile da integrare negli impianti elettrici, è realizzato per applicazioni residenziali e professionali.
EAN
4011334293330
Marchio
Berker
Confezione
10 Pezzi
- Berker S.1 - Controllo dell'illuminazione
- Berker B.7 - Controllo dell'illuminazione
- Berker Q.1 - Controllo dell'illuminazione
- Berker Q.3 - Controllo dell'illuminazione
- Berker Q.7 - Controllo dell'illuminazione
- Berker K.1 - Controllo dell'illuminazione
- Berker K.5 - Controllo dell'illuminazione
- Berker R.1 - Controllo illuminazione
- Berker R.3 - Controllo dell'illuminazione
- Berker R.8 - Controllo illuminazione
- Vedi altro
Gruppo a incandescenza con morsetto N giallo 167602
Prezzo
13,08 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Proprietà tecniche
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale12 - 12 V
Corrente
-
Corrente nominale IN0,06 A
Serie
-
Altezza12,60 mm
-
Larghezza23,80 mm
-
Profondità19,40 mm
Materiali
-
ColoreGiallo
Illuminazione
-
Tipo di lampadaLampada a incandescenza
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Berker Scheda tecnica del prodotto 167602
Gruppo a incandescenza con morsetto N giallo
PDF
Più documentazione