Gruppo fluorescente Berker con morsetto N arancione, ideale per il comando luci e la segnalazione dello stato dei circuiti. Progettato per funzionare a 230 V, garantisce elevata visibilità grazie alla lampada fluorescente integrata. Compatto e affidabile, rappresenta una soluzione pratica per completare impianti elettrici residenziali e professionali.
EAN
4011334282747
Marchio
Berker
Confezione
10 Pezzi
- Berker S.1 - Controllo dell'illuminazione
- Berker B.7 - Controllo dell'illuminazione
- Berker Q.1 - Controllo dell'illuminazione
- Berker Q.3 - Controllo dell'illuminazione
- Berker Q.7 - Controllo dell'illuminazione
- Berker K.1 - Controllo dell'illuminazione
- Berker K.5 - Controllo dell'illuminazione
- Berker R.1 - Controllo illuminazione
- Berker R.3 - Controllo dell'illuminazione
- Berker R.8 - Controllo illuminazione
- Vedi altro
Gruppo fluorescente con morsetto N arancione 167504
Prezzo
10,98 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Pulsante 12 accessori disponibili -
Interruttore a bilanciere 5 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 27 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale230 - 230 V
Corrente
-
Corrente nominale IN0
Serie
-
Altezza12,30 mm
-
Larghezza23,60 mm
-
Profondità19,30 mm
Materiali
-
ColoreArancione
Illuminazione
-
Tipo di lampadaLampada fluorescente
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Berker Scheda tecnica del prodotto 167504
Gruppo fluorescente con morsetto N arancione
PDF -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-10-08
PDF401,58 kB
Più documentazione