Gruppo a incandescenza con morsetto N rosso 167603
EAN
4011334294757
Marca
Berker
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
20,19 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
5056
Pulsante, contatto di commutazione 10 A - 250 V per Hotel Card
18,11 €/ pezzo
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 24 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale48 - 48 V
Corrente
-
Corrente nominale0,02 A
Serie
-
Altezza12,60 mm
-
Larghezza23,80 mm
-
Profondità19,40 mm
Materiali
-
ColoreRosso
Illuminazione
-
Tipo di lampadaLampada a incandescenza
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 167603
Gruppo a incandescenza con morsetto N rosso
PDF
Più documentazione