The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager e Berker - Serie civili design
    • Instal­lazioni in ambienti umidi
    • Montaggio ad incasso IP44
    • 1676
    Gruppo a incandescenza Berker con morsetto N marrone, ideale per il comando luci e la segnalazione visiva negli impianti elettrici. Progettato per funzionare a 6 V con lampada a incandescenza integrata, offre un'indicazione chiara e affidabile dello stato del circuito. Compatto e pratico da installare, è adatto ad applicazioni residenziali e professionali.
    EAN
    4011334293316
    Marchio
    Berker
    Confezione
    10 Pezzi
    • Berker S.1 - Controllo dell'il­luminazione
    • Montaggio ad incasso IP44
    • Berker B.7 - Controllo dell'il­luminazione
    • Berker Q.1 - Controllo dell'il­luminazione
    • Berker Q.3 - Controllo dell'il­luminazione
    • Berker Q.7 - Controllo dell'il­luminazione
    • Berker K.1 - Controllo dell'il­luminazione
    • Berker K.5 - Controllo dell'il­luminazione
    • Berker R.1 - Controllo illuminazione
    • Berker R.3 - Controllo dell'il­luminazione
    • Berker R.8 - Controllo illuminazione
    • Vedi altro

    Gruppo a incandescenza con morsetto N marrone 1676

    Prezzo
    13,08 €
    / pezzo *
    13,08 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Gruppo a incandescenza con morsetto N marrone

    1676

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale
      6 - 6 V
    Corrente
    • Corrente nominale IN
      0,03 A
    Serie
    • Altezza
      11 mm
    • Larghezza
      23,60 mm
    • Profon­dità
      19,40 mm
    Materiali
    • Colore
      Marrone
    Illuminazione
    • Tipo di lampada
      Lampada a incan­descenza

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration 1676
    PDF
    RoHS report 1676
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine 1676 | Hager Italia

      Immagine del prodotto 1676

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 1676 | Hager Italia

      Berker Scheda tecnica del prodotto 1676

      Gruppo a incandescenza con morsetto N marrone

      PDF
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      16741606 - Pezzo centrale per inserto timer elettronico Berker B.3/B.7 antracite opaco
      16741606
      Pezzo centrale per inserto timer elettronico Berker B.3/B.7 antracite opaco
      Prezzo
      21,91 €
      / pezzo *
      21,91 €
      / pezzo *
    • 2
      15078982 - Pezzo centrale per interruttore/pulsante a chiave Berker S.1 bianco lucido
      15078982
      Pezzo centrale per interruttore/pulsante a chiave Berker S.1 bianco lucido
      Prezzo
      17,69 €
      / pezzo *
      17,69 €
      / pezzo *
    • 3
      16741909 - Pezzo c.le  x inserto timer elettronico Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
      16741909
      Pezzo c.le x inserto timer elettronico Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
      Prezzo
      14,75 €
      / pezzo *
      14,75 €
      / pezzo *
    • 4
      16211404 - Bilanciere con lente Berker B.7 alu opaco, verniciato
      16211404
      Bilanciere con lente Berker B.7 alu opaco, verniciato
      Prezzo
      15,26 €
      / pezzo *
      15,26 €
      / pezzo *
    • 5
      16741404 - Pezzo centrale per inserto timer elettronico Berker B.7 alu opaco, verniciato
      16741404
      Pezzo centrale per inserto timer elettronico Berker B.7 alu opaco, verniciato
      Prezzo
      32,17 €
      / pezzo *
      32,17 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti