- Berker R.1 - Controllo illuminazione
- Berker R.3 - Controllo dell'illuminazione
- Berker R.8 - Controllo illuminazione
- Berker Serie R.classic - Controllo dell'illuminazione
- A.1 - Interruttori e pulsanti
- A.8 - Interruttori e pulsanti
- C.1 - Interruttori e pulsanti
- C.8 - Interruttori e pulsanti
- Vedi altro
Interruttore doppio con comune, 10 AX - 250 V anello di supporto rotondo WDE303501
Prezzo
51,76 €
/ pezzo
*
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (8)Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 499 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente di commutazione10 AX (100W LED (SBL))
-
Corrente nominale10 A
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a incasso
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale250 V
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Materiali
-
ColoreGrigio
-
Codice RAL7035
-
Finitura superficialeOpaco
-
MaterialeMetallo, Plastica
-
TrattamentoNon trattato
-
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)0
Identificazione
-
Disposizione di montaggioElemento base
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a morsetto, Raccordo a vite
Controlli e indicatori
-
Numero di tasti2
Serie
-
Profondità di installazione31 mm
-
Profondità delle scatole da incasso35 mm
-
Diametro71 mm
Protezione
-
Resistenza agli urti IKIK07
Connessione
-
Tipo di connettoreMorsetto a innesto
Testo
-
Tipo di montaggioCon fissaggio a morsetto/vite
-
Tipo di connessioneCon morsetti a molla
-
PulsanteNo
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto WDE303501
Interruttore doppio con comune, 10 AX - 250 V anello di supporto rotondo
PDF -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-02-04
PDF340,35 kB
Dichiarazione di conformità pl-PL 2026-04-23
PDF324,43 kB
Più documentazione