- Berker S.1 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker B.3 - sistemi per telecomunicazioni
- Berker B.7 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker Q.1 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker Q.3 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker Q.7 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker K.1 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker K.5 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker R.1 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker R.3 - Sistemi per telecomunicazioni
- A.1 - Prese USB
A.8 - Prese di ricarica USB- C.1 - Prese con USB di ricarica
- C.8 - Prese con USB di ricarica
- Vedi altro
Alimentatore USB C-C PD, A.x/C.x, bianco opaco WAS4155WM
Prezzo
154,30 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (46)Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 1295 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Numero di moduli
-
Numero di moduli0
Connettività
-
Tipo di connessioneRaccordo a innesto
-
Tipo di connettore/spina USBC+C
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale250 V
-
Tensione d’ingresso230-230 V
-
Tensione d’uscita5-12 V
Serie
-
Altezza70,9 mm
-
Larghezza70,9 mm
-
Profondità40 mm
-
Profondità di installazione32 mm
-
Profondità delle scatole da incasso32 mm
Connessione
-
Tipo di connettoreUSB-C
Equipaggiamento
-
Numero di uscite2
Acessori
-
Con fusibile miniaturizzatoNo
-
Con portaetichettaNo
Materiali
-
ColoreBianco chiaro
-
Codice RALSimile a RAL 9016
-
Finitura superficialeOpaco
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
TrattamentoNon trattato
Potenza
-
Potenza d’uscita20 W
-
Potenza assorbita in stand-by0
Corrente
-
Corrente nominale IN16 A
-
Corrente d’uscita3000 mA
Testo
-
Connettori a jackCon 2 prese USB tipo C
-
FusibileResistente ai cortocircuiti e protetto contro i sovraccarichi (fusibile elettronico)
-
Tipo di connessioneCon morsetti a molla
-
ProtezioneNo
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto WAS4155WM
Alimentatore USB C-C PD, A.x/C.x, bianco opaco
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB 2025-11-28
PDF1,05 MB
Manuale di installazione it-IT 2025-11-28
PDF1,05 MB -
Allegato prodotto
Allegato prodotto it-IT 2026-10-01
PDF130,73 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-24
PDF198,19 kB
Più documentazione