- Berker S.1 - Prese
- Berker S.1 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker B.3 - Prese
- Berker B.3 - sistemi per telecomunicazioni
- Berker B.7 - Prese
- Berker B.7 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker Q.1 - Prese
- Berker Q.1 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker Q.3 - Prese
- Berker Q.3 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker Q.7 - Prese
- Berker Q.7 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker K.1 - Prese
- Berker K.1 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker K.5 - Prese
- Berker K.5 - Sistemi per telecomunicazioni
- A.1 - Prese USB
A.8 - Prese di ricarica USB- C.1 - Prese con USB di ricarica
- C.8 - Prese con USB di ricarica
- Vedi altro
Modulo di alimentazione USB PD, 65 W, A.x/C.x WAS4154
Prezzo
167,80 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (22)Accessori associati
-
Cornice 33 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 1156 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Numero di moduli
-
Numero di moduli1
Connettività
-
Tipo di connessioneRaccordo a innesto
-
Tipo di connettore/spina USBC
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale230 V
-
Tensione d’ingresso198-275 V
-
Tensione d’uscita5-20 V
Serie
-
Altezza40 mm
-
Larghezza40 mm
-
Profondità40 mm
-
Profondità di installazione32 mm
-
Profondità delle scatole da incasso32 mm
Connessione
-
Tipo di connettoreUSB-C, Terminale a vite
Equipaggiamento
-
Numero di uscite1
Acessori
-
Con fusibile miniaturizzatoNo
-
Con portaetichettaNo
Materiali
-
ColoreNero
-
MaterialeMetallo, Plastica
-
TrattamentoNon trattato
Potenza
-
Potenza d’uscita65 W
-
Potenza assorbita in stand-by0,1 W
Corrente
-
Corrente nominale IN0,65 A
-
Corrente d’uscita3250 mA
Testo
-
FusibileResistente ai cortocircuiti e protetto contro i sovraccarichi (fusibile elettronico)
-
Protezionenessuno
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto WAS4154
Modulo di alimentazione USB PD, 65 W, A.x/C.x
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB 2026-03-25
PDF273,99 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-29
PDF129,39 kB
Più documentazione