- Berker S.1 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker B.3 - sistemi per telecomunicazioni
- Berker B.7 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker Q.1 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker Q.3 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker Q.7 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker K.1 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker K.5 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker R.1 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker R.3 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker R.8 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker Serie 1930 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker Serie Glas - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker Serie R.classic - Sistemi per telecomunicazioni
- A.1 - Tecnologia di comunicazione
- A.8 - Tecnologia della comunicazione
- C.1 - Tecnologia della comunicazione
- C.8 - Tecnologia della comunicazione
- Vedi altro
Presa RJ universale a 8 poli, cat. 3 comunicazione bianco WDF41073
Prezzo
37,99 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (57)Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 1395 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Frequenza
-
Larghezza banda di trasmissione16 - 16 MHz
Equipaggiamento
-
Numero di uscite1
-
Con coperchio a cernieraNo
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-5 - +35 °C
Connessione
-
Tipo di connettoreTerminale a vite
Materiali
-
ColoreBianco
-
MaterialeMetallo, Plastica
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale125 V
Corrente
-
Corrente nominale IN1 A
Serie
-
Profondità di installazione22 mm
-
Dimensioni apertura (L x A)71,0 x 71,0
Testo
-
UscitaCon presa inclinata a 45°
-
Tipo di montaggioCon graffe a espansione
-
Porte logicheCat.3
-
ProtezioneSenza schermatura
-
SchermaturaScatola non schermata
-
Tipo di connessioneCon morsetti a vite
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto WDF41073
Presa RJ universale a 8 poli, cat. 3 comunicazione bianco
PDF -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-02-18
PDF337,84 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-21
PDF376,69 kB
Più documentazione