- Berker S.1 - Controllo dell'illuminazione
- Montaggio ad incasso IP44
- Berker B.3 - Controllo dell'illuminazione
- Berker Q.1 - Controllo dell'illuminazione
- Berker Q.3 - Controllo dell'illuminazione
- Berker Q.7 - Controllo dell'illuminazione
- Berker K.1 - Controllo dell'illuminazione
- Berker K.5 - Controllo dell'illuminazione
- Berker R.1 - Controllo illuminazione
- Berker R.3 - Controllo dell'illuminazione
- Berker R.8 - Controllo illuminazione
- A.1 - Interruttori e pulsanti
- A.8 - Interruttori e pulsanti
- C.1 - Interruttori e pulsanti
- C.8 - Interruttori e pulsanti
- Vedi altro
Commutatore, 24 V WDE36003
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Cassetta portafrutti 42 accessori disponibili -
Accessori per interruttori per uso residenziale 1 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 1146 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Caratteristiche tecniche principali
Anello di supporto di alta qualità
Stabile e sicuro, con opzioni di fissaggio aggiuntive per un'installazione senza problemi su superfici flessibili.
Nessun trasferimento di tensione
Separazione galvanica tra graffa e anello di supporto garantisce un funzionamento sicuro senza alcun trasferimento di tensione.
Montaggio preciso
Le marcature sull'anello di supporto garantiscono un allineamento preciso nel luogo di montaggio.
Applicazioni KNX e relè di lunga durata
Ideale per applicazioni KNX e relè: I contatti dorati riducono al minimo l'ossidazione e garantiscono un funzionamento affidabile anche a basse cor...
Pulsanti di rilascio confortevoli
Cablaggio comodo e veloce grazie ai morsetti a molla ergonomici.
Compatibilità trasversale
Grazie alle dimensioni d'ingombro standardizzate di 55 x 55 mm, tutti gli inserti sono compatibili tra le serie A.1, A.8, C.1 e C.8.
Proprietà tecniche
-
Corrente di commutazione2 A
-
Corrente nominale IN2 A
-
Montaggio suMontaggio a incasso
-
Tensione nominale24 V
-
Frequenza0-60 Hz
-
ColoreNero
-
Finitura superficialeOpaco
-
MaterialeMateriale termoplastico, Metallo
-
TrattamentoNon trattato
-
Disposizione di montaggioElemento base
-
Tipo di montaggio/installazioneMontaggio a uncino, Raccordo a vite
-
Numero di tasti1
-
Profondità di installazione31 mm
-
Profondità delle scatole da incasso40 mm
-
Resistenza agli urti IKIK05
-
Utilizzabile in classe IP superioreIP44 in combinazione con set di guarnizioni
-
Tipo di contatto1x in commutazione
-
Tipo di connettoreMorsetto a innesto
-
Con contatti doratiSÌ
-
Tipo di montaggioAvvitabile, Con graffe a espansione
-
Tipo di connessioneCon morsetti a molla
-
IlluminazionePer illuminazione con modulo LED
-
Elemento di controllo/comandoBilanciere singolo
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto WDE36003
Commutatore, 24 V
PDF -
Dichiarazione di prestazione
Dichiarazione di prestazione en-GB 2026-09-08
PDF317,70 kB
Dichiarazione di prestazione en-GB 2026-09-08
PDF315,61 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-19
PDF155,13 kB
Dichiarazione di conformità pl-PL 2026-04-23
PDF324,43 kB